Lecteur de code et lecteur de texte – Boîte à outils étendue pour tâches d’inspection complexes – Le spécialiste des applications de tri Check & Sort – Lecteur de texte (OCR/OCV) – Lecteur de code (1D/2D) – Doubler la mise: les nouveaux capteurs de vision VeriSens

Capteurs de vision VeriSens : Contrôle des couleurs avec ColorFEX dans un appareil compact

Les modèles 700/800 de la série XF permettent d’allier économiquement les contrôles colorimétriques, la lecture de codes (codes 1D et 2D) ainsi que la lecture et l’évaluation de textes en clair (OCR/OVC) en un seul et même appareil.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Série CX : Une protection adaptée pour les zones de projections et de contact de produit – Caméras IP 65/67/69K pour environnements difficiles

Série CX : Une protection adaptée pour les zones de projections et de contact de produit

Grâce à leurs accessoires de boîtier IP 65/67 et IP 69K développés spécialement à cet effet, les caméras CX.I sont parfaitement protégées pour les utilisations dans les zones sensibles de l’industrie alimentaire, des boissons et pharmaceutique.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Caméras high speed à haute résolution – La série QX – traitement d’images ultra rapide avec 12 megapixel et 335 images/s

La série QX : traitement de l’image haute vitesse avec mémoire d’images interne de 8 GB

La mémoire d’image interne améliorée fournit 4 fois plus de temps d’inspection dans l’application.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
La série LX : Supportant la technologie de lentilles liquides et plus de fonctions

La série LX : Supportant la technologie de lentilles liquides et plus de fonctions

Supportant la technologie de lentilles liquides et grâce aux fonctions puissantes, les caméras 10 GigE de la série LX ouvrent de nouvelles perspectives d’application.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Caméras fiables et rapides avec capteurs CMOS de haute technologie – Série CX – les cameras avec la dernière génération de capteurs CMOS – La série CX : Jusqu’à 20 mégapixels dans 29 × 29 mm

Série CX : les caméras de polarisation voient plus

Détection haute résolution des états de polarisation des surfaces pour évaluer les propriétés invisibles des matériaux.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Série LX : caméras à compression d’image JPEG – Série LX – Caméras CMOS haute résolution avec Dual GigE – Série LX : les caméras 48 mégapixels captent les plus fins détails

Série LX : caméras à compression d’image JPEG

Grâce à la compression d'image intégrée, réaliser des économies au niveau de la bande passante, de la charge de l'unité centrale et de l'espace mémoire tout en simplifiant la structure du système et en réduisant les coûts d'intégration.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Série LX : les nouvelles caméras 10 GigE

Série LX : les nouvelles caméras 10 GigE

Détecter le plus petit détail à haut débit dans les applications dynamiques grâce aux tout derniers capteurs Sony Pregius et interface 10 GigE.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Caméras fiables et rapides avec capteurs CMOS de haute technologie – Série CX – les cameras avec la dernière génération de capteurs CMOS – La série CX : Jusqu’à 20 mégapixels dans 29 × 29 mm

La série CX : Jusqu’à 20 mégapixels dans 29 × 29 mm

Les nouvelles caméras rolling shutter à haute performance de la série CX avec résolutions jusqu' à 20 mégapixels trouvent leur place même dans les espaces les plus exigus grâce au boîtier compact de 29 × 29 mm.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Caméras avec fonctionnalités de base pour des applications coûts-efficaces – Série EX – La qualité Baumer à petit prix – La série CX : Les caméras nouvelles pour les applications sensibles aux coûts

La série CX : Les caméras nouvelles pour les applications sensibles aux coûts

Grâce au excellent rapport qualité-prix et au bruit et à la production de chaleur très faible, les nouvelles caméras rolling shutter de la série EX sont le premier choix pour les applications sensibles aux coûts.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Baumer SmartApplets SDK – SmartApplets de Baumer : pour une mise en œuvre ciblée des applications

SmartApplets de Baumer : pour une mise en œuvre ciblée des applications

Grâce au concept innovant des SmartApplets de Baumer, il est possible de mettre en œuvre des tâches complexe de traitement de l’image de manière simple et à moindres coûts.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Caméras IP 65/67 pour environnements difficiles – Série CX : Les nouvelles caméras IP 65/67 travaillent en toute fiabilité de -40 à +70 °C

Série CX : Les nouvelles caméras IP 65/67 travaillent en toute fiabilité de -40 à +70 °C

Grâce à la plage de température étendue de certains modèles, toute unité de refroidissement ou de chauffage supplémentaire est superflue, facilitant ainsi l'intégration thermique pour gagner du temps dans l’installation et réduire les coûts du système.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Caméras high speed à haute résolution – La série QX – traitement d’images ultra rapide avec 12 megapixel et 335 images/s

La série QX – traitement d’images ultra rapide avec 12 megapixel et 335 images/s

Dans les process très rapides, les caméras 10 GigE de la série QX capturent fiablement des séquences d’image courtes en mode Burst à une cadence de 335 images/s et grâce à la résolution de 12 mégapixels même avec une précision extrême – pour la performance maximale.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Série LX : caméras à compression d’image JPEG – Série LX – Caméras CMOS haute résolution avec Dual GigE – Série LX : les caméras 48 mégapixels captent les plus fins détails

Série LX : les caméras 48 mégapixels captent les plus fins détails

Les caméras 48 mégapixels Global Shutter de de la série LX fiablement captent les plus fins détails et la moindre différence, même dans un process à grand vitesse – tout cela à résolution de 7920 × 6004 pixels et à cadence max. de 15 images/s.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Caméras 3D pour une triangulation laser de haute performance

Caméras 3D pour une triangulation laser de haute performance

Les caméras 3D LX VisualApplets permettent une triangulation laser rapide et précise dans l’application. Le volume des données est réduit par la caméra-même pour soutenir une conception économique du système.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Caméras avec fonctionnalités de base pour des applications coûts-efficaces – Série EX – La qualité Baumer à petit prix – La série CX : Les caméras nouvelles pour les applications sensibles aux coûts

Série EX – La qualité Baumer à petit prix

Les nouvelles caméras industrielles de la série EX de Baumer se concentrent sur les fonctions de bases essentielles conformes aux standards, et conviennent donc parfaitement à une large palette d’applications typiques du traitement industriel de l'image.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Caméras fiables et rapides avec capteurs CMOS de haute technologie – Série CX – les cameras avec la dernière génération de capteurs CMOS – La série CX : Jusqu’à 20 mégapixels dans 29 × 29 mm

Série CX – les cameras avec la dernière génération de capteurs CMOS

Les caméras USB 3.0 de la série CX intègrent les dernières capteurs CMOS Sony Pregius et ON Semiconductor PYTHON avec leurs larges gammes de fonctions pour réaliser des applications prêtes à  l’avenir.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Caméras de traitement de l’image basé sur FPGA spécifique à une application – Les caméras LX VisualApplets : Traitement d’images basé sur FPGA plus simplifié

Les caméras LX VisualApplets : Traitement d’images basé sur FPGA plus simplifié

Grâce à leur capabilité de traiter les données d'images directement basé sur FPGA, les caméras LX VisualApplets simplifient la construction système ou réduisent les coûts système.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Série LX : Nouveaux modèles Camera Link pour plus de performances système

Série LX : Nouveaux modèles Camera Link pour plus de performances système

Baumer enrichit ses séries LX en proposant des nouveaux modèles avec interface Camera Link. Grâce à des cadences pouvant aller jusqu’à 337 images/s, ils reconnaîtront les moindres détails lors de tâches d’inspections exigeantes, même à haut débit.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Caméras à capteurs CCD avec une excellente qualité d’image – Série PX – Caméras CCD avec qualité d'image brillante et USB3 Vision

Série PX – Caméras CCD avec qualité d'image brillante et USB3 Vision

Grâce à une qualité d'image brillante et aux nouveaux capteurs performants Sony Quad-Tap dotés de la technologie EXview HAD CCD II, les caméras PX permettent un large éventail d'applications toutes très exigeantes.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Série LX : caméras à compression d’image JPEG – Série LX – Caméras CMOS haute résolution avec Dual GigE – Série LX : les caméras 48 mégapixels captent les plus fins détails

Série LX – Caméras CMOS haute résolution avec Dual GigE

Une inspection précise à un débit élevé : avec jusqu'à 20 mégapixels et une interface Dual GigE, les caméras de la série LX répondent aux exigences les plus élevées en matière de précision d'acquisition d'images.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Lecteur de code et lecteur de texte – Boîte à outils étendue pour tâches d’inspection complexes – Le spécialiste des applications de tri Check & Sort – Lecteur de texte (OCR/OCV) – Lecteur de code (1D/2D) – Doubler la mise: les nouveaux capteurs de vision VeriSens

Doubler la mise: les nouveaux capteurs de vision VeriSens

Les modèles VeriSens 510, 700 et 800 doublent la productivité du contrôle de qualité à base d'image. Grâce à l’Ethernet industriel intégré ils offrent le haut degré de connectivité requis par Industrie 4.0 et IoT.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Boîtier en acier inoxydable au design washdown – Capteurs de vision VeriSens IP 69K : design washdown avec boîtier en acier inoxydable

Capteurs de vision VeriSens IP 69K : design washdown avec boîtier en acier inoxydable

Parfaits pour les applications exigeantes de l'industrie agroalimentaire : les premiers capteurs de vision avec boîtier en acier inoxydable au design washdown certifiés pour la classe de protection IP 69K.

Ouvrir dans le sélecteur de produits
VeriSens avec Color FEX : la détection des couleurs en toute simplicité

VeriSens avec Color FEX : la détection des couleurs en toute simplicité

La solution pour applications couleurs simplifiée : les nouveaux modèles VeriSens de la série XC permettent, avec l'assistant 3D intelligent unique Color FEX, la détermination et le contrôle automatiques des couleurs.

Ouvrir dans le sélecteur de produits