Gamme de produits
The selected altAttribute does not exist!

Caméras LX avec 10 GigE

Série LX (caméras VLXT)

  • Jusqu’à 65 MP et 1622 fps
  • Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX
  • Bande passante jusqu’à 1,1 GB/s
  • Plage de températures de fonctionnement -30 °C – 70 °C
  • Sensor Multi ROI, Shading Correction, Edge Sharpening, HDR, IEEE 1588, calcul des couleurs 5x5, compression d’image JPEG
  • 10GBase-T pour câble en cuivre ou emplacement SFP+ pour câble optique
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Caméras LX avec Dual GigE

Série LX (caméras LXG)

  • Jusqu’à 48 MP et 111 fps
  • onsemi PYTHON, ams CMV
  • Bande passante jusqu’à 240 MB/s
  • Plage de températures de fonctionnement 5 °C – 68 °C
  • HDR, mode Burst, Multi ROI, E/S multiples, PoE
  • Modèles avec sensibilité NIR accrue
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

Caméras LX avec Camera Link

Série LX (caméras LXC)

  • Jusqu’à 48 MP et 337 fps
  • onsemi PYTHON, ams CMV 
  • Bande passante jusqu’à 850 MB/s
  • Plage de températures de fonctionnement 5 °C – 66 °C
  • HDR, mode Burst, Multi ROI, E/S multiples, PoCL
  • Prise en charge GenICam
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Haute résolution et rapidité

Les caméras de la série LX vous permettent de réaliser des tâches de traitement d’images répondant aux exigences les plus élevées en matière de résolution, de cadence d’images et de qualité d’image. Les capteurs CMOS haute résolution jusqu’à 65 mégapixels ainsi que la possibilité de choisir entre les interfaces Camera Link, Dual GigE ou 10 GigE vous offrent une flexibilité optimale.

Grâce à la large gamme de capteurs Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX, onsemi PYTHON et ams CMV, les caméras industrielles ultrapuissantes fournissent une excellente qualité d’image avec une sensibilité inégalée, un faible bruit d’obscurité et une dynamique très élevée. Les détails et les écarts les plus fins sont ainsi détectés à chaque fois et en toute fiabilité, même dans les process rapides.


Vos avantages
  • Des solutions pour applications flexibles et adaptées à différents secteurs
    • Grand choix de capteurs CMOS jusqu’à 65 MP 
    • Cadences d’images jusqu’à 1622 images/s
    • Fonctions performantes comme Auto Features, IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP), Sensor Multi ROI, Shading Correction, HDR, mode Burst, calcul des couleurs 5×5
    • 4 sorties d’alimentation de max. 120 W (max. 48 V / 2,5 A)
    • Modèles à compression d’images JPEG intégrée
    • Modèles avec monture EF Canon
    • Modèles avec interface Dual GigE, 10 GigE et Camera Link
    • Modèles avec interface SFP+ pour câble à fibre optique
  • Adaptation dynamique aux différentes distances de travail et aux conditions d’éclairage changeantes 
    • Modèles avec assistance Liquid Lens pour objectifs avec lentilles liquides à focalisation électrique
    • Modèles avec monture EF Canon pour une adaptation dynamique du diaphragme et de la focalisation
  • Réalisation facile d’applications rapides ou avec un éclairage intense
    • Modèles avec de courtes durées d’éclairage à partir de 1 µs
  • Évaluation simple grâce à l’amélioration de l’image
    • Modèles avec Shading Correction, HDR, calcul des couleurs 5×5
    • Modèles avec FPNC améliorée pour la correction des pixels dans le sens vertical
  • Fiabilité accrue et coûts d’intégration et de système réduits 
    • Plusieurs caméras haute résolution peuvent être remplacées par une seule caméra avec 65 MP
    • Power over Ethernet (PoE) ou Power over Camera Link (PoCL)
  • Analyse de l’image précise et stable sur le long terme
    • Design industriel et robuste 
    • Modèles avec une température de service étendue de -30 °C à 65 °C
    • Accessoires parfaitement adaptés sur le plan thermique pour atteindre les indices de protection IP 65 / IP 67 
  • Intégration flexible et rapide
    • Boîtier compact 60 × 60 mm avec fixation M3 sur le pourtour du boîtier
    • Prise en charge modulaire des objectifs à M42 ou monture F pour les modèles de caméras basés sur le M58 
  • Temps de réaction et durées de transmission courts
    • Modèles 10 GigE avec large bande passante d’1,1 Gb/s : 10 fois plus rapides que GigE, 35 % plus rapides que Camera Link Full
  • Pour les grandes distances
    • Prise en charge des câbles à fibre optique pour des distances pouvant atteindre 10 km

 


Téléchargements
Articles technique et d’application / Livres blancs


Au sommet