Toujours plus d’étanchéité avec proTect+

Les capteurs proTect+ de Baumer assurent une étanchéité exceptionnelle tout au long de leur durée de vie. Alors que généralement, les tests d’étanchéité portent uniquement sur des capteurs à l’état neuf, les essais proTect+ reproduisent tout d’abord les effets du vieillissement sur ces dispositifs. Ce n’est qu’ensuite que leur étanchéité est évaluée conformément aux directives relatives aux indices de protection IP, afin de garantir les meilleurs résultats possibles.


Vos avantages

Teaser_Service_Support_proTect_Nutzen_FR_835x525.jpg
Étanchéité optimisée
Contrôle drastique par essais intensifs
Durée de vie plus longue du capteur
Disponibilité maximale des machines

Gamme de produits

Notre gamme de capteurs à l’étanchéité longue durée proTect+ :

Qu’est-ce que la technologie proTect+ ?

proTect+ est un concept d’étanchéité développé par Baumer, garantissant le fonctionnement du capteur sur le long terme, même dans les conditions les plus exigeantes. Afin de garantir la bonne étanchéité des capteurs, l’accent a été mis sur le choix des matériaux et sur l’optimisation de la construction, et ce dès la phase de développement. Des tests étendus selon les directives proTect+ permettent ensuite de contrôler l’étanchéité longue durée des capteurs. 
 
Les échantillons sont d’abord soumis à des essais de choc thermique dans l’eau et dans l’air afin de reproduire les effets du vieillissement et donc, le cycle de vie d’un capteur dans la machine. Les capteurs doivent pour cela subir chacun 50 cycles de température. Ce n’est qu’ensuite que les essais selon les indices de protection IP x8 et IP x9 sont effectués. 

 


proTect+ test series

Les capteurs sont soumis à de nombreux essais de stress pour garantir leur étanchéité absolue. Les essais suivants ont été réalisés sur plusieurs capteurs :


Applications

Les capteurs équipés de la technologie proTect+ sont particulièrement adaptés aux environnements industriels difficiles. Leur fonctionnement est également garanti sur la durée surtout dans les applications extérieures, hygiéniques et washdown, où ils sont soumis à plusieurs cycles de nettoyage. Les capteurs résistent même parfaitement aux produits nettoyants agressifs et convainquent par leur étanchéité longue durée tout au long de leur durée de vie. 


Téléchargements

Étude de cas

Ceci pourrait aussi vous intéresser

Au sommet