Qu’est-ce que le Shape-from-Shading ?

Shape-from-Shading est un procédé 3D de mesure de l’inclinaison et de la courbure, utilisé dans le contrôle qualité automatisé, notamment pour les tâches d’inspection de surfaces en ligne. Ceci permet une détection sûre de quelques irrégularités de surface  comme les fissures, les rayures, les pores ou les encoches, surtout sur des surfaces planes.

En une seule étape, l'objet à examiner est éclairé de quatre directions, l'une après l'autre. De chaque direction un image dans les tonalités de gris est acquis. Les ombrages qui en résultent sur la surface permettent d’obtenir des informations sur les inclinaisons et les courbures, pouvant à leur tour éclairer sur la nature de la surface de l’objet. Il est ainsi possible de détecter de façon sûre de petites divergences structurelles géométriques même sur des surfaces brillantes ou réfléchissantes.

Vos avantages :
Grafik_Shape-from-Shading.png
Une pièce de monnaie a été illuminée de quatre perspectives pour évaluer les images échelle de gris. L'image résultante révèle même les plus petites irrégularités de surface, par exemple des rayures.

Caméras avec commande d’éclairage intégrée

Afin de vous permettre une réalisation simple et économique des applications Shape-from-Shading, Baumer vous propose des caméras industrielles disposant de quatre sorties d’alimentation commutables séparément, avec modulation de largeur d’impulsion et une puissance de sortie jusqu'à 120 W (max. 48 V / 2,5 A). Vous pouvez ainsi, directement depuis la caméra, commander de manière séquentielle les éclairages, y compris la régulation de la luminosité, et enregistrer les images correspondantes pour ensuite les analyser sur PC. Ceci permet de renoncer à un contrôleur d’éclairage séparé. Cela simplifie la structure du système tout en réduisant les opérations et les coûts de câblage, de programmation et de documentation.

Vos avantages:

Gamme de produits


Téléchargements

Brochures / Catalogues
Au sommet