Montage et type de montage
Raccordement électrique

Les détecteurs de commutation numérique disposent d'une sortie PNP, NPN ou Namur, les détecteurs de mesure possèdent une sortie de tension (0...10 V) ou une sortie de courant (p. ex. 4...20 mA ou 0...10 mA).

Schémas de raccordement

Les schémas présentés indiquent l'état de commutation non excité. Un détecteur est à l'état excité dès qu'un objet de trouve dans sa portée de détection. Dans les schémas, Z désigne la position caractéristique de la résistance de charge, Uz correspond à la tension, qui est supérieure à cette résistance de charge. Si Uz = high (≈ +Vs), le courant circule, si Uz = low (≈ 0 V), aucun courant ne circule au-dessus de la résistance de charge. Une résistance de charge entre output et +Vs est appelée résistance de rappel à la source, une résistance de charge entre output et 0 V est la résistance de rappel à la masse.

Sortie PNP ou NPN

Les détecteurs à sortie PNP ou NPN sont composés de 3 conducteurs (+Vs, output et 0 V) et fonctionnent à courant continu (CC). Pour les détecteurs PNP, la résistance de charge se trouve entre output et 0 V (résistance de rappel à la masse), tandis qu'elle se situe entre +Vs et output (résistance de rappel à la source) pour les détecteur NPN. Lors de la commutation, la sortie PNP est donc reliée à la tension de service positive (sortie en logique positive), tandis que la sortie NPN est reliée lors de la commutation à la tension de service négative (sortie en logique négative). Les contacts à fermeture et à ouverture définissent la fonction de commutation. Les contacts à fermeture sont également appelés contacts normalement ouverts (NO) et les contacts à ouvertures contacts normalement fermés (NC). En cas d'excitation par un objet, les détecteurs avec fonction de contact à fermeture établissent des connexions de contact (Uz = high), tandis que les détecteurs avec fonction de contact à ouverture suppriment ces connexions (Uz = low).

Schémas de raccordement

Les schémas présentés indiquent l'état de commutation non excité. Un détecteur est à l'état excité dès qu'un objet de trouve dans sa portée de détection. Dans les schémas, Z désigne la position caractéristique de la résistance de charge, Uz correspond à la tension, qui est supérieure à cette résistance de charge. Si Uz = high (≈ +Vs), le courant circule, si Uz = low (≈ 0 V), aucun courant ne circule au-dessus de la résistance de charge. Une résistance de charge entre output et +Vs est appelée résistance de rappel à la source, une résistance de charge entre output et 0 V est la résistance de rappel à la masse.

Instruction de montage

Afin d'exclure toute influence involontaire du champ de mesure et d'atteindre ainsi les distances de commutation maximales, il convient de suivre les consignes de montage et de respecter les distances minimales indiquées. Si les distances minimales ne sont pas atteintes, les distances de commutation seront réduites. Il est recommandé de tester le détecteur directement dans chaque application. Si des facteurs de correction pour les différentes configurations de montage sont spécifiés dans la fiche technique du détecteur, ces derniers ont priorité sur les directives générales indiquées ci-après.

Couple de serrage max.

Afin d'éviter toute détérioration au montage, ne pas dépasser les couples de serrage préconisés. Ces valeurs sont env. 30 % inférieures à proximité de la zone active.

Tabelle_Montage_induktive-Sensoren_FR.PNG
Consigne de montage pour les détecteurs à boîtiers lisses

Eviter de fixer le détecteur à l'aide d'une vis métallique. Une forte charge ponctuelle engendrée par ce mode de fixation peut endommager le détecteur de façon irréversible (IFRM 03, 04, 06). Ce type de détecteur, comme la version de 6,5 mm de ø, sera monté, de préférence, à l'aide de la bride de fixation No. 10109474.

Tabelle_Montage_induktive-Sensoren_Litzenquerschnitt_FR.PNG
Section de fils

Réglage / Teach-In

Fonction Teach-in

Les capteurs AlphaProx Baumer à courbe caractéristique linéarisée, Facteur 1 et High Sensitivity disposent d’une fonction Teach avec plusieurs modes d’apprentissage. La plage de mesure peut ainsi être librement configurée dans les limites prédéfinies. Si l’on souhaite p. ex. une plus petite plage de mesure avec une grande amplitude de signal, il est possible de la limiter à quelques millimètres. La direction agissante de la sortie analogique peut également être inversée si nécessaire. De plus, les points d’enclenchement et de déclenchement d’une sortie numérique peuvent être définis. Ils peuvent se trouver aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la plage de mesure personnalisée.

Factory Reset

Tous les capteurs à fonctions Teach disposent d’une fonction Factory Reset pour rétablir les réglages d’usine. 


Gamme de produits

Au sommet