Boostez les performances de vos machines et surmontez vos défis. La pénurie de compétences exige un niveau plus élevé dautomatisation et de fonctions daide à lopérateur. Des détecteurs puissants permettent daugmenter la productivité et la flexibilité des processus. Le secteur des plateformes de travail et de manutention de matériaux nécessite constamment des solutions de détecteurs fiables et performantes
Pour faire progresser de façon fiable les fonctions des machines, le choix de la solution de détecteurs optimale est décisif. Nous vous guidons vers la solution de détecteurs adaptée aux domaines dapplication de la technique de convoyage tels que le contrôle de la stabilité, la surveillance de la charge et la manipulation des liquides. Ces domaines dapplication concernent de nombreuses machines différentes telles que les plateformes élévatrices ou ciseaux, les grues de chargement ou mobiles, les chariots élévateurs, les grues pivotantes sur pylône et autres.
Guide pour les solutions de détecteurs
Les détecteurs Baumer donnent un retour pour déterminer la position, langle, linclinaison et la flexion afin de contrôler les vibrations de la flèche et de conduire les personnes et le matériel là où ceci est nécessaire. Les mesures de contraintes sont utilisés pour déterminer la charge mécanique des véhicules. Le fonctionnement fiable des systèmes hydrauliques est assuré par la surveillance des liquides au moyen de capteurs de température, de pression et de niveau.
Solutions de détecteurs pour applications de plateformes de travail et de manutention de matériaux en un coup doeil :
Le positionnement de langle de la flèche fournit des informations importantes pour le calcul de la zone de travail et le contrôle de la stabilité du véhicule.
La détection magnétique robuste, larchitecture redondante à deux canaux et le firmware conforme au PLd permettent dutiliser EAM580R pour des applications jusquau niveau PLd (ISO 13849).
La mise à niveau de véhicule fournit des informations élémentaires pour le contrôle de la stabilité en cours de fonctionnement.
Doté dune construction compacte et dun boîtier métallique robuste, linclinomètre Baumer GIM140R garantit un fonctionnement permanent fiable pour une utilisation en extérieur dans des conditions difficiles. Larchitecture à deux canaux et les informations sur la position CANopen redondantes facilitent la régulation active du contrôle de la stabilité.
Le positionnement linéaire du pied de support est une donnée importante pour le calcul de la zone de travail et le contrôle de la stabilité du véhicule.
Basé sur un design à trois chambres compact et robuste, GCA5 convient parfaitement à lintégration dans le pied de support et au positionnement avec une plage de mesure allant jusquà 7,8 m.
La détection magnétique robuste, larchitecture à deux canaux et linterface CANopen redondante sont utiles pour une intégration système simple.
La surveillance des charges est nécessaire sur de nombreuses machines mobiles, par ex. les chariots élévateurs, qui transportent des charges en présence de lopérateur. De telles charges doivent être surveillées en cours de fonctionnement afin déviter une surcharge et un basculement du véhicule. La surveillance de la charge améliore par conséquent la stabilité du véhicule et la sécurité de lopérateur.
Les capteurs de contraintes Baumer sont une solution facile à intégrer pour la mesure de forces importantes dans un environnement extérieur difficile. Ils fonctionnent de manière fiable dans la durée et résistent aux variations de température. Utilisation dun capteur pour différentes applications et plages de forces.
Ils sintègrent facilement dans des structures existantes et peuvent augmenter la productivité de la machine en améliorant son utilisation.
Le positionnement de la flèche fournit des informations importantes pour le calcul de la zone de travail et le contrôle de la stabilité du véhicule. La position finale ainsi que la position initiale de la flèche sont surveillées lorsque le véhicule a terminé son travail et quil a ensuite réintégré la circulation.
Les détecteurs inductifs de présence permettent une mesure fiable et sans contact dans les véhicules Off-Highway
Le positionnement de la flèche fournit des informations importantes pour le calcul de la zone de travail et le contrôle de la stabilité du véhicule. La position finale ainsi que la position initiale de la flèche sont surveillées lorsque le véhicule a terminé son travail et quil a ensuite réintégré la circulation.
Les détecteurs inductifs de présence permettent une mesure fiable et sans contact dans les véhicules Off-Highway.
Le positionnement du prolongement de la flèche fournit des informations importantes pour le calcul de la zone de travail et le contrôle de la stabilité du véhicule.
La détection magnétique robuste, larchitecture redondante à deux canaux et le firmware conforme au PLd permettent dutiliser EAM580R pour des applications jusquau niveau PLd (ISO 13849).
La pression est lun des paramètres les plus importants de la technique des fluides. Elle sert avant tout à la surveillance du fonctionnement et à la régulation des processus de travail.
Avec une grande capacité de contrôle et de pression déclatement, le capteur de pression Baumer entièrement soudé est idéal pour la surveillance de pression hydraulique.
Le détecteur de niveau dhuile Baumer prévient les dommages résultant dun niveau de liquide trop bas. Baumer apporte la technologie de levage à fréquence capacitive à lindustrie Off-Highway. CFAK 22 est supérieur aux technologies établies telles que les interrupteurs à flotteur, les capteurs capacitifs à fréquence fixe et les détecteurs de niveau électro-optiques. Il est préréglé en usine pour le liquide hydraulique et les liquides de fonctionnement aux propriétés similaires comme lhuile de transmission, le diesel, etc.
Il peut être utilisé pour la surveillance de liquides sans pression dans, par exemple, les boîtiers différentiels, les engrenages, les réservoirs de liquides et pour la détection de fuites.
Le contrôle de la stabilité statique est un système proportionnel qui calcule et définit activement la zone de travail et la stabilité du véhicule sur la base dinformations sur les détecteurs. Détecteurs Baumer intelligents pour une stabilité sûre du véhicule.
La surveillance des charges est nécessaire sur de nombreuses machines mobiles transportant des charges pendant que le personnel de service est présent. Les charges doivent être surveillées en cours de fonctionnement afin déviter une surcharge et un basculement du véhicule. La surveillance de la charge améliore par conséquent la stabilité du véhicule et la sécurité de lopérateur.
Lhydraulique est lun des systèmes les plus importants des engins de travaux publics mobiles modernes. Connaître les paramètres tels que la température, la viscosité, la pression, le faible niveau de liquide ou les fuites permet de maintenir la productivité et déviter les dommages.
Surveillance de la charge
La surveillance des charges est nécessaire sur de nombreuses machines mobiles transportant des charges pendant que le personnel de service est présent. Les charges doivent être surveillées en cours de fonctionnement afin déviter une surcharge et un basculement du véhicule. La surveillance de la charge améliore par conséquent la stabilité du véhicule et la sécurité de lopérateur.
Le contrôle de la charge de la flèche par des capteurs de pression dans le vérin hydraulique est un moyen de surveiller la charge de la flèche, la charge de la nacelle et la mise à niveau du véhicule. Ces charges doivent être surveillées en cours de fonctionnement afin déviter une surcharge et un basculement du véhicule. La surveillance de la charge améliore par conséquent la stabilité du véhicule et la sécurité de lopérateur. Avec une grande capacité de contrôle et de pression déclatement, le capteur de pression Baumer entièrement soudé est idéal pour la surveillance de pression hydraulique.
La surveillance de la charge de la flèche est nécessaire sur les plateformes de travail acheminant des charges pendant que les opérateurs de machine sont présents. Les charges doivent être surveillées en cours de fonctionnement afin déviter une surcharge et un basculement du véhicule. La surveillance de la charge de la flèche améliore par conséquent la stabilité du véhicule et la sécurité de lopérateur de machine.
Le capteur de pression Baumer entièrement soudé, avec sa grande capacité de contrôle et de pression déclatement, est idéal pour la surveillance de la charge sur la base de la pression hydraulique.
La surveillance de la charge de la flèche au moyen de capteurs de contraintes implique une mesure indirecte de la déformation du matériau de la flèche afin de surveiller la charge de la flèche. Les charges doivent être surveillées en cours de fonctionnement afin déviter une surcharge et un basculement du véhicule. La surveillance de la charge améliore par conséquent la stabilité du véhicule et la sécurité de lopérateur. DST55R est un capteur de contraintes robuste pour une utilisation en extérieur dans des conditions difficiles.
Le chargement doit être surveillé en cours de fonctionnement afin déviter une surcharge et un basculement du véhicule. La surveillance de la charge améliore par conséquent la stabilité du véhicule et la sécurité de lopérateur. DST55R est un capteur de contraintes robuste pour une utilisation en extérieur dans des conditions difficiles.
Contrôle de la stabilité statique
Le contrôle de la stabilité statique est un système proportionnel qui calcule et définit activement la zone de travail et la stabilité du véhicule sur la base dinformations sur les détecteurs. Détecteurs Baumer intelligents pour une stabilité sûre du véhicule.
Le positionnement linéaire du pied de support est une donnée importante pour le calcul de la zone de travail et le contrôle de la stabilité du véhicule.
Basé sur un design à trois chambres compact et robuste, GCA5 convient parfaitement à lintégration dans le pied de support et au positionnement avec une plage de mesure allant jusquà 7,8 m.
La détection magnétique robuste, larchitecture à deux canaux et linterface CANopen redondante sont utiles pour une intégration système simple.
La mise à niveau de véhicule fournit des informations élémentaires pour le contrôle de la stabilité en cours de fonctionnement. Doté dune construction compacte et dun boîtier métallique robuste, linclinomètre Baumer GIM140R garantit un fonctionnement permanent fiable pour une utilisation en extérieur dans des conditions difficiles. Larchitecture à deux canaux et les informations sur la position CANopen redondantes facilitent la régulation active du contrôle de la stabilité.
Le positionnement du châssis tournant est un critère important pour le calcul de la zone de travail et du contrôle de la stabilité.
Basé sur la détection magnétique robuste, larchitecture redondante à deux canaux et le firmware conforme au PLd, EAM580R est adapté aux applications jusquau PLd (ISO 13849).
Le positionnement de langle de la flèche fournit des informations importantes pour le calcul de la zone de travail et le contrôle de la stabilité du véhicule.
La détection magnétique robuste, larchitecture redondante à deux canaux et le firmware conforme au PLd permettent dutiliser EAM580R pour des applications jusquau niveau PLd (ISO 13849).
La surveillance de la charge de la flèche est nécessaire sur les plateformes de travail acheminant des charges pendant que les opérateurs de machine sont présents. Les charges doivent être surveillées en cours de fonctionnement afin déviter une surcharge et un basculement du véhicule. La surveillance de la charge de la flèche améliore par conséquent la stabilité du véhicule et la sécurité de lopérateur de machine.
Le capteur de pression Baumer entièrement soudé, avec sa grande capacité de contrôle et de pression déclatement, est idéal pour la surveillance de la charge sur la base de la pression hydraulique.
Le positionnement de la flèche fournit des informations importantes pour le calcul de la zone de travail et le contrôle de la stabilité du véhicule. La position finale ainsi que la position initiale de la flèche sont surveillées lorsque le véhicule a terminé son travail et quil a ensuite réintégré la circulation. Les détecteurs inductifs de présence permettent une mesure fiable et sans contact dans les véhicules Off-Highway.
La surveillance des charges est nécessaire sur de nombreuses machines mobiles, par ex. les chariots élévateurs, qui transportent des charges en présence de lopérateur. De telles charges doivent être surveillées en cours de fonctionnement afin déviter une surcharge et un basculement du véhicule. La surveillance de la charge améliore par conséquent la stabilité du véhicule et la sécurité de lopérateur.
Les capteurs de contraintes Baumer sont une solution facile à intégrer pour la mesure de forces importantes dans un environnement extérieur difficile. Ils fonctionnent de manière fiable dans la durée et résistent aux variations de température. Utilisation dun capteur pour différentes applications et plages de forces.
Ils sintègrent facilement dans des structures existantes et peuvent augmenter la productivité de la machine en améliorant son utilisation.
Surveillance des fluides
Lhydraulique est lun des systèmes les plus importants des engins de travaux publics mobiles modernes. Connaître les paramètres tels que la température, la viscosité, la pression, le faible niveau de liquide ou les fuites permet de maintenir la productivité et déviter les dommages.
La pression du fluide est lune des grandeurs les plus importantes de la technique des fluides. Elle sert avant tout à la surveillance du fonctionnement et au retour dinformation pour la commande des processus de travail. Avec une grande capacité de contrôle et de pression déclatement, le capteur de pression Baumer entièrement soudé est idéal pour la surveillance de pression hydraulique.
La température de lhuile hydraulique dans le système est une donnée importante. Des températures trop élevées entraînent un vieillissement prématuré du fluide hydraulique et des joints. Sa viscosité est également fonction de la température et peut nécessiter une régulation.
La conception compacte et robuste offre des raccords process typiques, par exemple G ¼ A ISO 1179-2 (DIN 3852-E). Il est idéal pour les pressions faibles (jusquà 100 bars).
Le détecteur de niveau dhuile Baumer prévient les dommages résultant dun niveau de liquide trop bas. Baumer apporte la technologie de levage à fréquence capacitive à lindustrie Off-Highway. CFAK 22 est supérieur aux technologies établies telles que les interrupteurs à flotteur, les capteurs capacitifs à fréquence fixe et les détecteurs de niveau électro-optiques. Il est préréglé en usine pour le liquide hydraulique et les liquides de fonctionnement aux propriétés similaires comme lhuile de transmission, le diesel, etc.
Il peut être utilisé pour la surveillance de liquides sans pression dans, par exemple, les boîtiers différentiels, les engrenages, les réservoirs de liquides et pour la détection de fuites.
Faites la différence pour votre équipement
Laugmentation des coûts accélère la tendance visant lautomatisation, la flexibilité des processus et la performance des plateformes de travail et de manutention de matériaux. Lévolution de lenvironnement normatif accroît en outre la demande en détecteurs pour des applications de sécurité.
Découvrez les raisons pour lesquelles les détecteurs Baumer font la différence dans la réalisation de ces objectifs.