Cadences d’images élevées, qualité d’image exceptionnelle et facilité d’intégration – ce sont les avantages de nos caméras industrielles. Leur design industriel robuste contribue à une stabilité à long terme et à la précision de l’analyse d’images.

Teaser_Service_Support_Railway_Inspection_Logos_600x250.jpg
  • Inspection précise avec des résolutions maximales de 48 mégapixels
  • Acquisition d’images rapide avec caméras CMOS haute sensibilité à obturateur et temps d’exposition à partir de 1 μs
  • Design industriel : p. ex. modèles avec IP 65 / IP 67, plage de température de service étendue de −40 °C à 70 °C ou connecteur M12
  • Le boîtier industriel robuste tolère des vibrations atteignant 10 g et des chocs jusqu’à 100 g
  • Solution efficace à fonctionnalités puissantes comme la compression JPEG, le mode burst, multi I/O, multi ROI, binning et HDR
  • Paramétrage rapide et facile pour plateformes Windows, Linux et ARM
Applications

Produits

Téléchargements

Brochures / Catalogues

Contact & informations complémentaires

Nos experts sont à votre disposition pour tout complément d'information. Envoyez-nous simplement un e-mail : [email protected]


Adhésion à des associations

VDB Verband der Bahnindustrie in Deutschland.png
SwissRail_Logo.png
Au sommet