Capteur rapide et fiable pour détecter les niveaux maximum et minimum des réservoirs. CleverLevel® peut être utilisé dans tous les environnements difficiles et tous les médias. Peut être paramétré pour ignorer ou détecter la mousse. 

CIP4_600x338.png
  • Sécurité :
    Pointe de capteur auto-drainante, design hygiénique, homologué 3A et EHEDG
  • Long cycle de vie :
    Pointe de capteur robuste, boîtier IP69K, résistant à des températures élevées jusqu'à 150°C, résiste à une pression de 16 bar
  • Facilité d'utilisation :
    Outil de programmation mobile FlexProgrammer®
    Large gamme de raccords hygiéniques pour chaque application, affichage par LED brillante
  • Fiabilité :
    Drainage automatique et sans maintenance. Peut détecter ou ignorer la mousse et, en tant que contacteur de niveau universel, est destiné à tous les types de médias.
Sélection de produits :

Plus de questions ?

Nos experts sont à votre écoute.

Contactez-nous !
Brochures/catalogues
Rapport d'utilisation et d'application / Livres blancs
Au sommet