Pour mesurer le niveau en continu de liquide dans le réservoir, Baumer propose divers capteurs pour tous les besoins. Avec la technologie hydrostatique, vous recevrez des informations sur le niveau constant, même dans des conditions de température extrêmes jusqu'à 200°C en fonctionnement permanent.

CIP6_600x338.png
  • Sécurité alimentaire :
    Homologué EHEDG et 3A, excellente précision de 0,1 % d'erreur totale
  • Long cycle de vie :
    Pointe de capteur robuste, boîtier IP67 et IP69K, résistant à des températures élevées jusqu'à 143°C, résiste à une pression de 16 bar
  • Facilité d'utilisation :
    Écran tactile, outil de programmation externe, gamme de différents raccords hygiéniques
    Fonction alarme avec affichage couleur
  • Lecture facile :
    Grand écran, orientable à 360°, librement programmable
Sélection de produits :

Plus de questions ?

Nos experts sont à votre écoute.

Contactez-nous !
Brochures/catalogues
Rapport d'utilisation et d'application / Livres blancs
Au sommet