CleverLevel® empêche la pompe de marcher à sec pendant le remplissage ou la vidange du réservoir ou de la conduite. Notamment dans les process où de la mousse peut être générée, le capteur doit décider si le média est uniquement de la mousse ou du liquide. Les capteurs traditionnels détectent difficilement ces conditions.

CIP5_600x338.png
  • Garantir la sécurité de la pompe
    Fonctionnement fiable, ignore les adhérences et la mousse
  • Long cycle de vie :
    Pointe de capteur robuste, boîtier IP67 et IP69K, résistant à des températures élevées jusqu'à 150°C, résiste à une pression de 16 bar
  • Facilité d'utilisation :
    Outil de programmation mobile FlexProgrammer®
    Large gamme de raccords hygiéniques pour chaque application
Sélection de produits :

Plus de questions ?

Nos experts sont à votre écoute.

Contactez-nous !
Brochures/catalogues
Rapport d'utilisation et d'application / Livres blancs
Au sommet