Pour assurer une efficacité maximale du nettoyage, la température du détergent à l'intérieur du réservoir doit être contrôlée avec précision afin d'obtenir une  qualité constante du process de nettoyage et de garantir, au final, la sécurité alimentaire.

CIP3_600x338.png
  • Sécurité alimentaire :
    Mesure précise de la température
    Surveillance de la phase de nettoyage, design hygiénique, homologué 3A et EHEDG.
  • Long cycle de vie :
    Pointe de capteur robuste, boîtier IP67 et IP69K, résistant à des températures élevées jusqu'à 250°C, résiste à une pression de 16 bar
  • Paramétrage facile :
    Écran tactile, outil de programmation externe, version de déplacement, diamètre de tuyau différent
  • Lecture facile :
    Grand écran, orientable à 360°, librement programmable
Sélection de produits :

Plus de questions ?

Nos experts sont à votre écoute.

Contactez-nous !
Brochures/catalogues
Rapport d'utilisation et d'application / Livres blancs
Au sommet