Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-3
Approvazione
  • CE
  • UL approval / E217823
  • Option: DNV approval
Tensione operativa
  • 4.75...30 VDC
Corrente operativa senza carico
  • ≤70 mA
Impulsi per giro
  • 256 … 16384
Sfasamento
  • 90 ° ±10°
Rapporto ciclico
  • 40…60 %
Segnale di riferimento
  • Impulso zero, ampiezza 90°
Principio di scansione
  • Magnetic
Frequenza di uscita
  • ≤300 kHz
Segnale di uscita
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Livelli di uscita
  • HTL
  • TTL/RS422
Tensione operativa
  • 5 VDC
Corrente operativa senza carico
  • ≤70 mA
Sinewave cycles per revolution
  • 256
Sfasamento
  • 90 ° ±5°
Segnale di riferimento
  • Impulso zero, ampiezza 90°
Principio di scansione
  • Magnetic
Segnale di uscita
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Livelli di uscita
  • SinCos 1 Vpp
Difference of SinCos amplitude
  • ≤20 mV
Harmonics typ.
  • -40 dB
DC offset
  • ≤20 mV
Dati tecnici - progettazione meccanica
Sensor head
  • Standard signal processing
Grandezza (flangia)
  • ø405.4 mm
Tipo di albero
  • ø70...340 mm (through hollow shaft)
Axial tolerance
  • ±3 mm (wheel/head)
Radial tolerance
  • 0,1…2,2 mm (wheel/head)
Classe di protezione EN 60529
  • IP 67 (head)
  • IP 68 (wheel)
Velocità operativa
  • ≤2000 rpm
Materiale
  • Housing sensing head: aluminium alloy
  • Wheel: stainless steel (1.4104, option DNV: 1.4313)
Temperatura operativa
  • -40...+100 °C
Resistenza
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrazione 30 g, 55-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Urti 300 g, 2 ms
Accuracy of magnetic measure
  • ±75 ″
Allacciamento
  • Flange connector M23, 12-pin
  • Terminal box

Scaricare
Data sheet
Operating Manual
Certificates / approvals
Declaration of conformity
3D CAD / CAE

Accessori
Connettori e cavi
Sensor cable for encoders HEK 8

The sensor cable HEK 8 is a proven industrial product designed to match high demands. It is halogen free and its rugged outer construction allows it to be pulled and dragged in free conditions. It is certified to UL 20233. The cable can be supplied in any length and pre-fitted with various connectors.


In alto