Portafoglio prodotti
SIL3 / PLe speed monitors and speed switches – For non-certified standard encoders and sensors – For SIL certified Sin/Cos rotary encoders – SIL3 / PLe certified speed monitors – For SIL cerfified SinCos rotary encoders

Per encoder standard e sensori privi di certificazione

GMM230S

Ingressi:

  • 2 encoder SinCos
  • 2 encoder incrementali RS422
  • 2 encoder incrementali HTL / PNP, interruttore di prossimità o segnali di comando
  • Serie GMM230 con aggiunta di un’uscita splitter SinCos e RS422
Al prodotto
SIL3 / PLe speed monitors and speed switches – For non-certified standard encoders and sensors – For SIL certified Sin/Cos rotary encoders – SIL3 / PLe certified speed monitors – For SIL cerfified SinCos rotary encoders

Per encoder SinCos certificati SIL

GMM240S

Ingressi:

  • 1 encoder SinCos (SIL3/PLe)
  • 2 segnali di comando HTL / PNP
  • Serie GMM240S con aggiunta di un’uscita splitter SinCos e RS422
Al prodotto
Display and operator unit – Display and handheld device

Unità di visualizzazione e comando

GMI230

  • Parametrizzazione semplificata dei relè di monitoraggio velocità GMM2xxS
  • Schermo touchscreen con guida utente intuitiva
  • Display OLED
  • Modifica, salvataggio e caricamento dei parametri
Al prodotto
PC configuration software

Software di parametrizzazione PC

OS6.0

  • Parametrizzazione semplificata dei relè di monitoraggio velocità GMM2xxS
  • Gestione intuitiva del menù
  • Modifica, salvataggio e caricamento dei parametri

Vantaggi
  • Supporta la certificazione della rispettiva applicazione
    • Relè di monitoraggio movimento certificato SIL3 secondo EN 61508 e EN 62061 e certificato PLe secondo EN ISO 13849-1 Cat. 3
  • Sicurezza funzionale realizzata con componenti standard
    • Impiego di encoder standard e interruttori di prossimità, componenti standard ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE
  • Implementazione efficace di numerose funzioni di sicurezza
    • Analisi affidabile dei segnali SinCos, HTL, RS422 di encoder incrementali e dei segnali HTL / PNP, ad esempio di interruttori di prossimità
  • Di facile integrazione in impianti già installati
    • Impiego dei sensori già presenti, ulteriore installazione di pochi altri sensori, adattamento del relè di monitoraggio movimento nei circuiti di sicurezza già installati
  • Cablaggio di facile esecuzione
    • Splitter dei segnali integrato per trasmettere i segnali d’ingresso a sistema di controllo e convertitore di frequenza, rapida conversione dei segnali di velocità in valori analogici a livello interno
  • Messa in servizio rapida, parametrizzazione e sistema diagnostico semplificati
    • Spie di stato a LED, unità di comando GMI230S rimovibile con display touchscreen e messaggi chiari, software di parametrizzazione OS6 per PC con guida utente intuitiva

Applicazioni

L’automazione industriale spesso richiede il monitoraggio dei valori limite riferiti al numero di giri, ad esempio velocità massima, velocità minima, arresto o direzione di rotazione. I relè di monitoraggio velocità prodotti da Baumer sono utilizzati quando per la sicurezza e l’affidabilità di un impianto si richiedono elevati parametri di sicurezza. In particolare, quando sono necessari i massimi requisiti di sicurezza per le persone e per le macchine, i relè di monitoraggio velocità, arresto e direzione di rotazione della serie GMM con la doppia certificazione secondo DIN 61508 e ISO 13849 sono una soluzione sicura di altissimo livello.

I relè di monitoraggio velocità SIl3/PLd servono a implementare funzioni di sicurezza, ad esempio nei settori:

  • Sistemi di azionamento
  • Acciaierie e laminatoi
  • Gru e impianti di sollevamento
  • Petrolio e gas
  • Industria mineraria
  • Impianti eolici
  • Palcoscenici
  • Centrifughe
  • Impianti di trasporto e convogliamento
  • Sistemi di movimentazione
  • Veicoli a guida autonoma
  • Macchine dosatrici e riempitrici
  • Impianti di taglio, punzonatura e pressa
  • Mandrini ad alta frequenza
  • Macchinari del settore farmaceutico
  • Segherie
  • tutte applicazioni nelle quali l’operatore lavora all’interno di un’area di pericolo

Scaricare
Brochures / Catalogs

In alto