작고, 훌륭하고, 저렴합니다. EX 카메라를 사용하면 저렴한 가격에 높은 Baumer 품질의 이점을 누릴 수 있습니다. 필수 표준 준수 기본 기능에 중점을 둔 산업용 카메라는 많은 표준 산업용 이미지 처리 애플리케이션에 이상적인 선택입니다.
전체 카메라 디자인은 견고한 금속 하우징, 나사식 커넥터에 대한 기계적 연결 및 최대 65 °C의 작동 온도 범위와 같이 완전한 산업 적합성을 위해 최적화되었습니다. 장기적으로 안정적이고 매우 신뢰할 수 있는 이미지 평가를 보장합니다. 정사각형 29 × 29 mm 하우징의 만능 M3 고정 장치는 매우 유연하고 빠르며 비용을 절감하는 기계적 통합을 가능하게 합니다.
Brochure – High-performance industrial cameras
White Paper – Selection and integration of ARM-based boards for machine vision applications