Dane techniczne
Type
  • Through beam sensor
Nadajnik / odbiornik
  • Odbiornik
Actual range Sb
  • 13 m
Nominal range Sn
  • 20 m
Alignment / soiled lens indicator
  • LED green
Output indicator
  • LED yellow
Sensitivity adjustment
  • No
Response time / release time
  • < 2 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 12 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 40 mA
Current consumption typ.
  • 30 mA
Spadek napięcia Vd
  • < 2 VDC
Output function
  • Light / dark operate
Obwód wyjściowy
  • NPN
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 18 mm
Wysokość
  • 44,8 mm
Typ
  • Cylindrical threaded
Materiał obudowy
  • Plastic (ABS TERLURAN)
Front (optics)
  • PMMA
Rodzaj przyłącza
  • Cable 4 pin, 2 m
Temperatura pracy
  • -25 … +55 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Fitting emitter
OR18.TI-ZZZP.71O
Through beam sensors

Nr artykułu: 11157821

  • nadajnik
  • through beam sensor
  • 13 m
  • pulsed infrared diode
  • connector M12 4 pin
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
OR18.TI-ZZZZ.71CV
Through beam sensors

Nr artykułu: 11157823

  • nadajnik
  • through beam sensor
  • 13 m
  • pulsed infrared diode
  • cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
OR18.TI-ZZZZ.71OV/0010
Through beam sensors

Nr artykułu: 11157825

  • nadajnik
  • through beam sensor
  • 13 m
  • pulsed infrared diode
  • flylead connector M12 4 pin, L=100 mm
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Nr artykułu: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
10151658
Sensofix series 18

Nr artykułu: 10151658

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
ZADAP-M18.STANDARD
Mounting bracket series 18

Nr artykułu: 11172096

  • Material: Steel galvanized
ZADAP-M18.SHORT
Mounting bracket short series 18 (L design)

Nr artykułu: 11171584

  • Material: Steel galvanized
ZADAP-M18.LONG
Mounting bracket long series 18 (L design)

Nr artykułu: 11172095

  • Material: Steel galvanized
ZADAP-M18.SWING
Mounting bracket for adjustment for sensors series 18

Nr artykułu: 11172110

  • Material: Plastic (ABS TERLURAN)
ZADAP-M18.MICRO
Mounting bracket for adjustment for sensors series 18

Nr artykułu: 11172099

  • Material: Steel galvanized
ZPART-M18.NUT
Clamping nut for sensors Ø 18 mm

Nr artykułu: 11172111

  • Material: Plastic (ABS TERLURAN)
  • For re-orders when lost

Na szczyt