Oferta produktów
For cramped spaces  – Laser sensors – Line beam

Czujniki laserowe dla najmniejszych obiektów

O300

  • Bardzo mała, precyzyjna plamka lasera 
  • Linia laserowa dla obiektów perforowanych
  • Bezpieczna klasa lasera 1
  • Krótki czas reakcji < 0,1 ms
  • IO-Link - przystosowane do Przemysłu 4.0 i IoT
Otwórz w selektorze produktów
For cramped spaces  – Laser sensors – Line beam

Wiązka o kształcie linii

O300

  • Długość linii do 100 mm
  • Wykrywanie małych lub perforowanych obiektów
  • Laser klasy 1, dioda LED PinPoint lub dioda LED z czerwonym światłem
  • Czujniki świetlne i czujniki fotoelektryczne SmartReflect
  • IO-Link - przystosowanie do przemysłu 4.0 i IIoT
Otwórz w selektorze produktów
Placeholder original

Wykrywanie przezroczystych obiektów

O300

  • Wykrywanie przezroczystych tacek, butelek PET, folii
  • Obudowa z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej
  • Krótki czas reakcji < 0,25 ms
  • Bariera świetlna SmartReflect  bez odbłyśnika do 1 m 
  • Czujniki fotoelektryczne retrorefleksyjne o zasięgu do 7 m
Otwórz w selektorze produktów

IP 69K Obudowa

O300

  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej
  • Zatwierdzona przez Ecolab konstrukcja typu washdown
  • Certyfikat EHEDG, zgodność z FDA, higieniczna konstrukcja zatwierdzona przez Ecolab
  • Dożywotnia szczelność dzięki proTect+
  • Warianty SmartReflect, bariera świetlna bez odbłyśnika
Otwórz w selektorze produktów

Czujniki laserowe O300
Wysoka wydajność w rozpoznawaniu obiektów i sterowaniu szybkimi procesami
Miniatursensors – O300 – O300 laser sensors
  • Najwyższa wydajność systemu dzięki precyzyjnej kontroli szybkich procesów dzięki czasowi reakcji < 0,1 ms
  • Wysoka powtarzalność dla precyzyjnego pozycjonowania małych obiektów 
  • Modele 3D z wbudowaną osią optyczną do szybkiego projektowania 
  • Proste, elastyczne procedury nauczania oraz oś optyczna (qTarget®) wyrównana konstrukcyjnie umożliwiają łatwe wdrożenie i uruchomienie

Miniaturowe czujniki laserowe O300 z IO-Link to specjaliści od niezawodnego wykrywania najmniejszych obiektów i szczelin. Dzięki wiązce laserowej zogniskowanej z dokładnością do 0,1 mm i wysokiej powtarzalności 0,1 mm można precyzyjnie pozycjonować obiekty i precyzyjnie sterować kolejnymi procesami. Dzięki niezwykle krótkiemu czasowi reakcji, wynoszącemu mniej niż 0,1 ms, czujnik niezawodnie wykrywa nawet blisko położone obiekty, umożliwiając szybkie procesy i wysoką przepustowość. Dużą zaletą jest dokładne dopasowanie wiązki laserowej do otworów montażowych poprzez konstrukcję (qTarget). Dzięki qTarget można zagwarantować precyzyjne wykrywanie w całej serii.

Portfolio produktów laserowych O300 imponuje swoją różnorodnością i oferuje rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb dla precyzyjnych zadań detekcji. Spośród pięciu dostępnych do wyboru zasad działania czujników, na szczególną uwagę zasługuje SmartReflect, pierwowzór barier świetlnych bez odbłyśników. Oznacza to, że nawet obiekty odblaskowe o wielkości zaledwie 0,5 mm mogą być niezawodnie wykrywane w zasięgu detekcji wynoszącym 250 mm. Wersje ze stali nierdzewnej o solidnej, zmywalnej i higienicznej konstrukcji rozszerzają zakres zastosowań czujników laserowych O300 w systemach pakowania w sektorach spożywczym i farmaceutycznym.  
 


Korzyści dla użytkownika
  • Dzięki ponad 1000 wariantom czujników można w prosty sposób rozwiązać problem w ramach danego zastosowania
    • 4 źródła światła: standardowa dioda LED, dioda Baumer PinPoint, dioda podczerwona lub laser z wiązką o dokładności 0,1 mm
    • Siedem zasad działania czujnika
    • Czujniki z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej w wykonaniu higienicznym lub zmywalnym
    • Wykrywanie obiektów przezroczystych do jednego metra bez reflektora
  • Niezawodność procesu dzięki zwiększonym rezerwom mocy
    • Wydajne procesory ALINE CMOS Opto-ASIC
    • Wyrafinowana optyczna technika pomiarowa
    • Wysokie wartości MTTF i inteligentne algorytmy oceny
    • Szybkie czasy reakcji < 0,1 ms dla szybkich zastosowań
  • Prosta implementacja i obsługa
    • Obudowy znormalizowane w konstrukcji OneBox
    • Wyrównana wiązka światła qTarget
    • Bezpieczna i niezużywająca się procedura qTeach lub 1-Step Teach
  • Przystosowane do Przemysłu 4.0 i IoT
    • Interfejs IO-Link dla rozszerzonych opcji konfiguracji
    • Automatyczna parametryzacja
    • Optymalizacja procesów dzięki dodatkowym danym

Zastosowania

Pliki do pobrania


Na szczyt