W porównaniu z systemami łożyskowanymi enkodery bezłożyskowe zajmują niewiele miejsca dzięki niewielkiej głębokości zabudowy. Dzięki zwartej konstrukcji i prostej realizacji dużych średnic wałów można je zintegrować bezpośrednio z istniejącą mechaniką. Nie ma potrzeby wykonywania niezabezpieczonej, kosztownej rozbudowy na zewnątrz.
Skanowanie magnetyczne pozwala na duże odległości pomiędzy czujnikiem a miarą materialną (zwykle pierścieniem magnetycznym lub magnesem centralnym).
Oznacza to, że można je konstrukcyjnie oddzielić od siebie i zrezygnować z precyzyjnych łożysk kulkowych, stosowanych zwykle w enkoderach.
Tolerancje montażowe są stosunkowo wysokie. Oferuje to większą elastyczność w projektowaniu i montażu. Jednocześnie nie występuje konwencjonalne zużycie z powodu braku łożysk.
Dzięki temu enkodery są odporne na pył, brud lub włókna tekstylne, na naprężenia wału lub obciążenia łożysk, a także na wibracje i wstrząsy.
Catalog – Product Overview – Encoders and angle measurement