Dane techniczne
Type
  • Distance measuring
Version
  • IO-Link measuring
Measuring distance Sd
  • 30 … 300 mm
Metoda programowania
  • Teach-in and IO-Link
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Sygnalizacja świetlna
  • LED yellow
Rozdzielczość
  • 500 … 5000 µm
Linearity error
  • ± 1,5 … 15 mm
Beam type
  • Point
Suppression of reciprocal influence
  • Tak
Alignment optical axis
  • < 2°
Dryf temperaturowy
  • < 0,2 % Sde/K
Light source
  • Pulsed PinPoint LED
Wave length
  • 630 nm
Response time / release time
  • < 0,49 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 45 mA
Spadek napięcia Vd
  • < 3 VDC
Obwód wyjściowy
  • Push-pull
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Interface
  • IO-Link V1.1
Baud rate
  • 38,4 kBaud (COM 2)
Cycle time
  • ≥ 2,7 ms
Process data length
  • 3 Byte
Process data structure
  • Bit 0 = BDC1
  • Bit 2 = quality
  • Bit 3 = alarm
  • Bit 8-23 = 16 Bit measurement
Szerokość / średnica
  • 12,9 mm
Wysokość
  • 32,3 mm
Głębokość
  • 23 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Plastic (ASA, PMMA)
Front (optics)
  • PMMA
Rodzaj przyłącza
  • Cable 4 pin, 2 m
Stopień ochrony
  • IP 67
Temperatura pracy
  • -25 … +60 °C

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
Operating Manual
Software
3D CAD / CAE

Schematy
Resolution

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy
Beam characteristic (typically)

Akcesoria
Peripherals
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Nr artykułu: 11215447

  • Suitable for field use with IP67
  • 8 flexibly assignable ports enable various control concepts
  • Interface diversity with 2x PROFINET, Modbus TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67

Nr artykułu: 11215460

  • Field device with IP67
  • 8 ports for integrating the sensors for IO-Link communication or digital I/O
  • 2 EtherNet/IP interfaces
  • Supports Modbus TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Nr artykułu: 11215445

  • Suitable for control cabinet thanks to IP20
  • 8 flexibly assignable ports enable various control concepts
  • Interface diversity with 2x PROFINET, Modbus TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Nr artykułu: 11215448

  • For the control cabinet with IP20
  • 8 ports for integrating the sensors for IO-Link communication or digital I/O
  • 2 EtherNet/IP interfaces
  • Supports Modbus TCP and OPC UA
     
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
USB IO-Link Master
USB IO-Link Master

Nr artykułu: 11048016

  • Integration of IO-Link sensors via USB
  • Including power supply (EU, KOR, USA, AUS, UK) and USB cable
Peripherals – SensControl  – Wireless IO-Link master and app – Wireless IO-Link master SensControl
Wireless IO-Link Master

Nr artykułu: 11214576

  • Integration of IO-Link sensors via USB
  • Including power supply (EU, KOR, USA, AUS, UK) and USB cable
Mounting accessories
11104963
Sensofix O300/U300

Nr artykułu: 11104963

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
11102423
Mounting bracket O300/U300 (L design)

Nr artykułu: 11102423

  • Material: Steel
11124807
Mounting bracket O300 - Retrofit for sensors series 20

Nr artykułu: 11124807

  • Material: Steel

Na szczyt