Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Czujniki cylindryczne

UR18

  • Standardowa obudowa M18
  • Element czujnikowy uszczelniony hermetycznie folią PEEK
  • Bardzo mały zasięg ślepy 20 mm w klasie 1 m
  • Wysoki stopień ochrony IP 69 i obudowa ze stali nierdzewnej
  • Idealne do pomiaru poziomu napełnienia
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Czujniki prostopadłościenne

U500

  • Sprawdzone, płaskie wykonanie
  • Element czujnikowy uszczelniony hermetycznie folią PEEK
  • Bardzo mały zasięg ślepy 20 mm w klasie 1 m
  • Wysoki stopień ochrony IP 67
  • Kompatybilny z serią O500
Otwórz w selektorze produktów

Film

Korzyści dla użytkownika
  • Najwyższe bezpieczeństwo procesu i żywotność
    • Wyjątkowo wytrzymały i odporny czujnik dzięki hermetycznie zamkniętemu elementowi czujnika z folią PEEK
  • Elastyczna i specyficzna dla aplikacji parametryzacja
    • Szeroki zakres możliwości ustawień, np. szerokość płata dźwięku lub funkcje filtrów, z IO-Link
  • Pomiar prawie do powierzchni czujnika
    • Ekstremalnie krótki zasięg ślepy 20 mm z zasięgiem do 1500 mm
  • Bezpieczna praca dzięki niskiej podatności na usterki
    • Wykrywanie obiektów przezroczystych, o wysokim połysku i różnokolorowych z maksymalną niewrażliwością na zabrudzenia, krople wody lub substancje chemiczne, takie jak środki do płukania, środki przeciw zamarzaniu lub alkohol izopropylowy
  • Prosty montaż i uruchomienie
    • Ustawianie właściwości czujnika zarówno bezpośrednio na czujniku poprzez qTeach jak i centralnie poprzez IO-Link
  • Przystosowane do Przemysłu 4.0 i IoT
    • Znormalizowany interfejs komunikacyjny IO-Link
  • Swoboda w projektowaniu instalacji
    • Identyczne funkcje  i różnorodne możliwości montażu w wersji sześciennej i cylindrycznej, a także identyczne wymiary U500 i optycznego odpowiednika O500
  • Praca hybrydowa - analiza dodatkowych danych procesowych równolegle do pracy
    • Odczytywanie danych procesowych, np. liczby części lub wartości temperatury, przy jednoczesnym wysyłaniu analogowego sygnału pomiarowego

Zastosowania

Ultradźwiękowe czujniki odległości niezawodnie informują o ich bezwzględnej pozycji lub mierzą poziom napełnienia. Mierzą one niezależnie od koloru lub przezroczystości obiektów i są wyjątkowo niewrażliwe na zanieczyszczenia.


Technologia

Pliki do pobrania
Technical and Application Reports / White Paper


Na szczyt