• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Output circuit

Protection class/approvals

Operating temperature

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
IFRW 12P1501/S14L

Artículo no..: 10236111

Product group
  • Inductive sensors special versions
  • weld magnetic field immune
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
  • Welding and magnetic noise
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRW 18P1501/S14L

Artículo no..: 10236112

Product group
  • Detectores inductivos versiones especiales
  • Resistente a los campos magnéticos de la soldadura
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Welding and magnetic noise
  • Flush
Sensing distance max.
  • 5 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima