Dados técnicos
Current load
  • ≤1 A
  • ≤12 A (short-term)
Velocità operativa
  • ≤8500 rpm
Ambient temperature
  • -60...+50 °C (T5)
  • -60...+60 °C (T4)
Carico dell‘albero massimo ammesso
  • ≤150 N assiale
  • ≤200 N radiale
Rotore momento d‘inerzia
  • 3,7 kgcm²
Coppia operativa
  • ≤15 Ncm
Classe di protezione EN 60529
  • IP 56
Protezione da esplosione
  • II 2 G Ex db IIC T4/T5 Gb
  • Ex db IIC T4/T5 Gb
Peso ca.
  • 3,5 kg
Tipo di albero
  • ø20...42 mm (through hollow shaft)
Materiale
  • Housing: aluminium
Resistenza
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrazione 10 g, 50-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Urti 100 g, 6 ms
Approvazione
  • CE
  • ATEX
  • IECEx

Downloads
Data sheet
Operating Manual
Certificates / approvals
Declaration of conformity

Para o topo