Caractéristiques techniques
Technical data - electrical ratings
Short-circuit proof
  • Yes
Initializing time
  • ≤ 50 ms after power on (see general informations)
Pulses per revolution
  • 320 … 4096
Interpolation
  • 10‑fold
  • 20‑fold
  • 32‑fold
  • 64‑fold
Output signals
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Output stages
  • HTL/push-pull
  • TTL/RS422
Reference signal
  • Zero pulse, width 90° (zero pulse only with magnet rotor incl. reference magnet)
Output frequency
  • ≤350 kHz
System accuracy
  • Typ. ±0.7° (+20 °C)
Sensing method
  • Magnetic
Interference immunity
  • EN 61000-6-2
Emitted interference
  • EN 61000-6-4
Approval
  • CE
  • UL
Technical data - electrical ratings (HTL)
Voltage supply
  • 10...30 VDC
Reverse polarity protection
  • Yes
Consumption typ.
  • 20 mA (w/o load)
Caractéristiques électriques (TTL)
Alimentation
  • 5 VDC ±5 %
Courant de service typ.
  • 30 mA (sans charge)
Terminaison du câble recommandée
  • 120 Ohm par paire de lignes coté commande
Caractéristiques mécaniques
Type d’axe
  • ø6...43,5 mm (traversant)
Dimensions (tête de détection)
  • 10 x 15 x 45,5 mm
Protection EN 60529
  • IP 66
  • IP 67
Vitesse de rotation
  • ≤10000 tpm (50 et 64 pôles)
  • ≤20000 tpm (32 pôles)
Distance tête-roue
  • 0,1 … 0,6 mm (axiale/radiale)
Matière
  • Boîtier: zinc coulé sous pression, nickelé
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C
Humidité relative
  • EN 60068-2-78:2010
  • EN 60068-2-30:2005
  • 93 % condensation possible
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 500 g, 6 ms
Poids
  • 130 g
Raccordement
  • Câble 2 m
  • Câble 0.3 m avec embase mâle M12

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins

Accessoires
Connecteurs et câbles
Connecteur femelle M12, 8 points, droit, sans câble

Numéro d'article: 10146775

Connecteur femelle M12, 8 points, droit, blindé, câble 5 m (ESG 34FH0500GVS)

Numéro d'article: 11170528

Connecteur femelle M12, 8 points, droit, blindé, câble 10 m (ESG 34FH1000GVS)

Numéro d'article: 11177375

Connecteur femelle M12, 8 points, droit, blindé, câble 20 m

Numéro d'article: 11091511


Au sommet