Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Czujniki subminiaturowe

  • Czujniki cylindryczne od Ø 3 mm
  • Szczególnie krótkie konstrukcje
  • Płaskie czujniki w kształcie prostopadłościanu o głębokości od 4 mm
  • Zasięg do 2 mm
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Czujniki miniaturowe

  • Czujniki cylindryczne w rozmiarze od Ø 6,5 mm do M8
  • Czujniki prostopadłościenne o głębokości od 8 mm
  • Zasięg do 2 mm
  • Warianty wtyczek i przewodów
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Czujniki standardowe

  • Modele w rozmiarze od 12 mm do 30 mm
  • Prostopadłościenne i cylindryczne
  • Zasięg do 15 mm
  • Całkowicie zintegrowany sterujący układ elektroniczny
  • Korzystne pod względem kosztów
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Duży zasięg

  • Zasięg do 24 mm
  • Większe tolerancje montażowe
  • Skuteczniejsza ochrona przed uszkodzeniami mechanicznym
  • Modele cylindryczne od Ø 6,5 mm do M30
  • Warianty montowane równo z powierzchnią oraz niezlicowane-wystające
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Faktor 1 – taka sama odległość przełączania na wszystkich metalach

  • Detekcja stali nierdzewnej, aluminium oraz metali kolorowych przy zachowaniu tej samej odległości przełączania
  • Wysoka częstotliwość przełączania do 3 kHz
  • Od Ø 6 mm
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Wytrzymałe czujniki dla wymagających środowisk

  • Obudowa ze stali nierdzewnej (V4A) lub w pełni metalowa do zastosowań w instalacjach wymagających mycia
  • Czujniki wysokociśnieniowe- i wysokotemperaturowe 
  • Czujniki do zastosowań spawalniczych i odporne na działanie pola magnetycznego do 90 mT
  • Czujniki z certyfikatem ATEX do stref zagrożonych wybuchem
  • Czujniki z certyfikatem DNV-GL do zastosowań przybrzeżnych i morskich (on- oraz offshore)
  • Czujniki dla maszyn pozadrogowych (off-highway)
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Higieniczne wykonanie

  • Obudowa ze stali nierdzewnej – z certyfikatem EHEDG
  • IP 69K, długotrwała szczelność -dzięki proTect+
  • Niewrażliwość na silne wahania temperatury
  • Duży wybór odległości przełączania 3 ... 12 mm
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Czujniki indukcyjne z IO-Link

  • Dodatkowe dane procesowe, takie jak pomiar częstotliwości i funkcja licznika
  • Pozyskiwanie i analiza dodatkowych danych diagnostycznych
  • Indywidualna i dostosowana dla aplikacji parametryzacja
  • Filtrowanie wartości pomiarowych dla szybkich lub dokładnych aplikacji
Otwórz w selektorze produktów

Wideo
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Baumer umożliwiają mobilność paneli słonecznych
 

Dzięki unikalnemu na skalę światową składanemu dachowi solarnemu Horizon, dhp technology wyznacza standardy na rynku energii odnawialnej. Indukcyjny wyłącznik zbliżeniowy IFRM 30 sygnalizuje systemowi sterowania, że wstęga osiągnęła chronioną pozycję wyjściową. Zapraszamy do zapoznania się z naszym filmem.


Korzyści dla użytkownika
  • Efektywna konstrukcja i prosta budowa maszyny
    • Miniaturowe czujniki i płaskie obudowy do wąskich konstrukcji maszyn
    • Całkowicie zintegrowany sterujący układ elektroniczny
  • Wysoka niezawodność procesu nawet w wymagających środowiskach
    • Bardzo wysoka powtarzalność i częstotliwość przełączania
    • Indywidualna kalibracja czujników
    • Wysoka stabilność temperaturowa i bardzo dobre właściwości EMC
  • Minimalne koszty uruchomienia, konserwacji i eksploatacji
    • Szybki montaż dzięki minimalnym wahaniom partii produkcyjnych
    • Długa żywotność ze względu na brak ruchomych elementów
    • Bardzo dobry stosunek ceny do jakości

Zastosowania

Ze względu na swoją niezawodność i ekonomiczność, indukcyjne czujniki zbliżeniowe są stosowane zawsze, gdy konieczne jest wykrycie metalowego obiektu w odległości kilku milimetrów:

  • Wykrywanie obecności elementu maszyny
  • Bardzo precyzyjne ustalanie pozycji zerowej ruchomego elementu maszyny (np. w robotyce)
  • Rozpoznawanie różnych pozycji (np. wyłączniki krańcowe)
  • Liczenie przedmiotów metalowych (np. w podajniku elementów lub systemie przenośników)
  • Wykrywanie obecności obiektu, który wymaga przetworzenia
  • Pomiar prędkości obrotowej na metalowym kole zębatym

Technologia

Czujniki indukcyjne wykrywają wszystkie metalowe obiekty, niezależnie od tego, czy się poruszają, czy są nieruchome. Praca czujnika nie oddziałuje na wykrywany przedmiot. Ze względu na wysoką rezerwę operacyjną są one niewrażliwe na osady na powierzchni czynnej, takie jak metalowe opiłki. Czujniki te oferują niemal idealne warunki do zastosowań przemysłowych: są bezstykowe, nie ulegają zużyciu, charakteryzują się wysoką częstotliwością i dokładnością przełączania oraz wysokim stopniem ochrony przed wibracjami, pyłem i wilgocią.


Downloads
Technical and Application Reports / White Paper


To the top