Cable portfolio
Cables with open ended wires

Cables with open-ended wires

  • With free cable end
  • For direct connection to terminals or for field configuration
  • Shielded and unshielded variants
  • Sensor and data cables
Otwórz w selektorze produktów
Connection cables

Connection cables

  • With two connectors
  • For direct connection without configuration in the field
  • Shielded and unshielded variants
  • Sensor and data cables
Otwórz w selektorze produktów
Cables – Cable for image processing

Cables for industrial cameras and vision sensors

  • Data cable for GigE, 10 GigE (incl fiber optics), USB 3.0, and Camera Link
  • Cable for process interface (I/O and power supply)
Otwórz w selektorze produktów
Special cable configuration

Special cable configuration

  • Adjustment of standard cables (e.g., line length, adaptation of cable end)
  • Cable configuration according to the specified design drawing
  • Cable development for special application cases
Cables / connectors – M23 connectors / cables

Cables and connectors for encoders and angle sensors

  • M23, M12, MIL and other standards
  • Pre-assembled connector or open end for self-assembly
  • Different lengths for self-assembly
Otwórz w selektorze produktów

Korzyści dla użytkownika
  • Szybki i łatwy dostęp do właściwego kabla
    • Elastyczność dzięki dużemu wyborowi znormalizowanych długości, jakości i połączeń
    • Linie standardowe dostępne od zaraz
  • Niezawodne, całościowe rozwiązanie z jednego źródła
    • Kabel pasuje do aplikacji i zabezpiecza funkcję czujnika
  • Indywidualny montaż kabli dzięki tym usługom:
    • Specjalne dostosowanie standardowych kabli (np. długość, obróbka końcówki kabla)
    • Montaż kabli zgodnie z określonym rysunkiem konstrukcyjnym 
    • Rozwój techniczny i montaż specjalnych rozwiązań kablowych
  • Zawsze funkcjonalny od montażu po obsługę i konserwację
    • Prawidłowa blokada za pomocą klucza dynamometrycznego
    • Przepust kablowy zapewnia przegląd dla kompleksowych rozwiązań okablowania
    • Etykietowanie kabli zapewnia identyfikowalność
    • Złącza z diodą LED sygnalizują transmisję danych
    • Klips zabezpieczający chroni przed zerwaniem w przypadku częstego podłączania i odłączania

Obszary zastosowania

Każde zastosowanie wymaga odpowiedniego rozwiązania czujnika z odpowiednimi kablami. W ofercie Baumer znajdziecie Państwo odpowiednie właściwości kabli, klasy ochrony, certyfikaty lub odporność. Dzięki temu kable nadają się do różnych gałęzi przemysłu, zastosowań i warunków środowiskowych.


Właściwy wybór

Pozwala to na wybór odpowiedniej jakości kabla do danego celu:

  • PVC 
    • Dobra odporność chemiczna
    • Warunkowo odporny na oleje i smary
    • z materiałów zawierających halogeny
    • Nadaje się do średnich obciążeń mechanicznych
    • Dobre dla np. maszyn pakujących, montażu i produkcji, branży spożywczej
    • Swobodny, nie powtarzający się stale ruch bez obciążenia rozciągającego (brak łańcucha wleczonego)
    • Bardzo dobra usuwalność
    • Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie kablowe
  • PUR
    • Bardzo dobra odporność na oleje, smary, chłodziwa i chemikalia
    • Bardzo dobrze nadaje się do stosowania w łańcuchach wleczonych
    • Bez materiałów zawierających halogeny
    • Wysoka odporność na przecieranie
    • Nadaje się np. do maszyn pakujących, montażowych i produkcyjnych, automatyki zewnętrznej
    • Odporny na promieniowanie UV i ozon, hydrolizę i mikroby
    • Skrętność: do ±180°/m
  • TPE
    • Jak PUR, ale jeszcze lepsze właściwości termiczne, mechaniczne i chemiczne
    • Np. dla sektora spożywczego, energia wiatrowa
    • Przyjazny dla środowiska i nadający się do recyklingu
    • Odporność na wysoką temperaturę +105°C
    • Skrętność: do ±180°/m
       

Na szczyt