Dane techniczne
Mounting type
  • Flush
Measuring distance Sd
  • 1 … 2 mm
Reference distance
  • 1,35 … 1,65 mm
Measuring speed
  • < 0,5 mm / ms
Powtarzalność
  • 0,02 mm
Linearity error
  • ± 80 µm
Temperature coefficient
  • 1 µm / (K mm)
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 15 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 20 mA
Obwód wyjściowy
  • Wyjście analogowe napięciowe
Sygnał wyjściowy
  • 1 ... 9 VDC
Load resistance
  • > 1000 Ohm
Residual output ripple
  • < 0,5 % Vs
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Mosiądz niklowany
Dimension
  • 12 mm
Housing length
  • 55 mm
Rodzaj przyłącza
  • Cable, L=2 m
Temperatura pracy
  • 0 … +60 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Pliki do pobrania
Data sheet
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Peripherals
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)

Na szczyt