Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Zastosowania outdoor i washdown

AlphaProx

  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej (V4A) lub wykonana w całości z metalu
  • Wysoka jakość sygnału w zwiększonym zakresie temperaturowym
  • IP 69K długotrwała szczelność - proTect+
  • Wysoka jakość sygnału w zwiększonym zakresie temperaturowym
Do produktu
The selected altAttribute does not exist!

Czujniki odporne na wysokie ciśnienie

AlphaProx

  • Odporność na ciśnienie do 300 bar
  • Powierzchnia czujnika wykonana z tlenku cyrkonu (ZrO2/ceramika)
  • Zakres pomiarowy do 4 mm
  • Funkcje uczenia
Do produktu
The selected altAttribute does not exist!

Czujniki indukcyjne do maszyn rolniczych i pozadrogowych (Off-highway)

AlphaProx

  • Zaprojektowane z myślą o niezawodności
  • Zgodność z normami branżowymi (EN ISO 14982, EN 13309, ISO 13766)
  • Wytrzymały przewód PUR do niezawodnego zaciskania solidnych złączy wtykowych
  • Szeroki zakres temperatur od -40 ... 85°C
  • Stopień ochrony IP 68 / IP 69K
Otwórz w selektorze produktów

Korzyści dla użytkownika
  • Zwiększona żywotność w trudnych warunkach środowiskowych
    • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej
    • Rozszerzony zakres temperatur
    • Długotrwała szczelność dzięki proTect+ oraz IP 69K
  • Elastyczność w planowaniu
    • Proste i indywidualne funkcje uczenia zakresu pomiarowego
    • Różne funkcje uczenia
  • Zwiększona dostępność maszyn
    • Odporność na różne środki chemiczne – materiały przetestowane przez Ecolab i zgodne z FDA

Technologia

Downloads


To the top