Oferta produktów

Miniaturowe czujniki z IO-Link

  • Kompaktowy czujnik 12,9 x 23 x 32,2 mm
  • Rozszerzone funkcje, takie jak ustawienie szerokości płata dźwiękowego, filtr średniej kroczącej lub filtr zakłóceń
  • Najkrótsza w klasie strefa martwa wynosząca 15 mm
  • Zakres pomiarowy do 500 mm
Otwórz w selektorze produktów
Cylindrical design

Budowa cylindryczna

  • Kompaktowa obudowa M12
  • Wytrzymała obudowa z metalu w IP 67
  • Wariant z dyszą dźwiękową
  • Zakres pomiarowy do 400 mm
Otwórz w selektorze produktów
Cubical, slim design

Prostokątna, wąska budowa

  • Najmniejszy na świecie czujnik z 10 × 14 × 27 mm
  • Tylko 4 gramów wagi
  • Bardzo wąski pasmo akustyczne dla otworów do Ø3 mm
  • Wariant z płaską obudową
  • Zakres pomiarowy do 200 mm
Otwórz w selektorze produktów

Korzyści dla użytkownika

Zastosowania

Technologia

Descargas
Technical and Application Reports / White Paper


Hasta la cima