Czujniki wizyjne VeriSens

Na wylocie przenośnika wibracyjnego części są niezawodnie sprawdzane pod kątem ich położenia i orientacji. Czujnik wizyjny VeriSens wykrywa części, które nie są w porządku, zapewniając w ten sposób, że części te zostaną usunięte ze strumienia wartości na wczesnym etapie, aby zagwarantować bezpieczny przebieg procesu i uniknąć przestojów.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Checking_position_600x338.jpg

Najwyższe bezpieczeństwo procesu

  • Procesor obrazu FEX oblicza kontury w czasie rzeczywistym
  • Automatyczne śledzenie pozycji FEXLoc dla zmiennych pozycji obiektów i niezawodne wykrywanie wibrujących części
  • Do 144 testów funkcji na sekundę

Efektywność kosztowa

  • VeriSens Application Suite prosta, przyjazna dla użytkownika i oszczędzająca czas parametryzacja wszystkich czujników wizyjnych VeriSens
  • VeriSens Web-Interface konfigurowalny interfejs użytkownika do szybkich regulacji podczas pracy
  • Flash Sync Signal, aby zsynchronizować oświetlenie z kontrolerem lampy błyskowej
  • Zintegrowana optyka i oświetlenie
  • Cyfrowe I/O do bezpośredniego sterowania rozjazdami

Długa żywotność

  • Wytrzymała obudowa z metalu w IP 67
  • Obudowa ze stali szlachetnej w IP 69K dostępna do zastosowań medycznych
Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Checking_position_VeriSens_600x338.jpg

Wyzwalanie czujnika wizyjnego

Aby ustawić wyzwalacz czujnika wizyjnego VeriSens, wymagane jest niezawodne wykrywanie obiektów na wylocie spiralnego przenośnika wibracyjnego. Baumer oferuje w tym celu szerokie portfolio różnych technologii odpowiednich do indywidualnej sytuacji montażowej i odpowiednich warunków środowiskowych.


Downloads

Broszury/katalogi

Może Cię również zainteresować

In alto