• Immagine
  • Nome del prodotto
  • deformazione nominale
  • Dimensions
  • Montaggio meccanico
  • Segnale di uscita
  • Availability
0 ... 1000 μm/m
Azzera il filtro

Filtrare per caratteristiche

Nominal strain

Output signal

Immagine Nome del prodotto deformazione nominale Dimensions Montaggio meccanico Segnale di uscita Availability
DST53-A102I

Articolo n..: 11244542

Nominal strain
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
DST53-A102L

Articolo n..: 11242320

Nominal strain
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • IO-Link
DST53-A102P

Articolo n..: 11244540

Nominal strain
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • mV/V
DST53-A102U

Articolo n..: 11242299

Nominal strain
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto