Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques (codeur)
Alimentation
  • 9...30 VDC; 5 VDC ±5 %
Courant de service à vide
  • ≤100 mA
Impulsions par tour
  • 300 … 5000
Mode de déphasage
  • 90 ° ±20°
Période
  • 40…60 %
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Fréquence de sortie
  • ≤120 kHz
  • ≤300 kHz (sur demande)
Signaux de sortie
  • K1, K2, K0 + compléments
  • Sortie erreur (option EMS)
Etage de sortie
  • HTL-P (driver de puissance)
  • TTL/RS422
Principe de détection
  • Optique
Caractéristiques électriques (Commutateur de vitesse)
Précision de commutation
  • ± 4 % (≤1500 t/min)
  • ± 2 % (>1500 t/min)
Hystérésis de commutation
  • = 30 % seuil de vitesse
Sorties de commutation
  • 1 sortie, réglage en vitesse
Puissance de commutation
  • ≤6 A / 250 VAC; ≤1 A / 48 VDC
  • (EAC: <50 VAC / 75 VDC)
Courant commuté minimal
  • 100 mA
Retardement à la commut.
  • ≤40 ms
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Charge
  • ≤250 N axiale
  • ≤350 N radiale
Bride
  • Bride EURO B10
Protection EN 60529
  • IP 56
Vitesse (n)
  • ≤6000 t/min
Plage de vitesses de commutation (ns)
  • 650...6000 t/min
Couple en fonctionn. typ.
  • 3 Ncm
Moment d'inertie rotor
  • 220 gcm²
Matière
  • Boîtier: fonte d'aluminium
  • Axe: inox
Température d'utilisation
  • -20...+85 °C
Résistance
  • IEC 60068-2-6
  • Vibrations 5 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Choc 150 g, 1 ms
Protection contre la corrosion
  • IEC 60068-2-52 brouilla. salins
  • pour les conditions ambiantes C4 selon ISO 12944-2
Raccordement
  • Boîte à bornes
Poids
  • 2 kg
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • CE

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Declaration of conformity

Accessoires
Accessoires de montage
Accouplement flexible K 35 (axe ø6...12 mm)
  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Version isolée pour protéger les roulements contre les courants induits (ø11 H7)
  • Rainure additionnelle pour clavette
Accouplement flexible K 50 (axe ø11...16 mm)
  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Version isolée pour protéger les roulements contre les courants induits (ø11 H7)
  • Rainure additionnelle pour clavette
Accouplement flexible K 60 (axe ø11...22 mm)
  • Accouplement de haute qualité, résistant à la torsion et sans jeu
  • Compensation des erreurs de montage
  • Raideur du ressort rotatif adaptée et constante
  • Rainure additionnelle pour clavette
Connecteurs et câbles
Câble de détecteur pour codeur HEK 8

Le câble du détecteur HEK 8 conçu pour l'industrie a été prévu pour d'intenses sollicitations.Il ne contient pas d'halogène, résiste à l'abrasion et il est certifié selon UL 20233. Le câble peut être confectionné à la longueur désirée et pourvu de tous les types de connecteurs courants.

Accessoire pour diagnostique
Appareil d'analyse pour codeurs HENQ 1100

Numéro d'article: 11075858

  • Appareil d'analyse pour codeurs
  • Contrôle permanent et affichage des données du codeur (Vitesse, position angulaire, situation de l'impulsion zéro, déphasage, rapport impulsions / pauses, plage de tension etc.)
  • Contrôle permanent des fautes (Elimination des parasites sur les signaux, comparaison valeurs de réféférence et actuelle du nombre de traits, contrôle de quadrature du codage etc.)
  • Messages de fautes individuels
  • Logiciel d'application Windows pour PC pour l'affichage graphique et l'évaluation statique des données de mesure
  • Enregistrement des données de mesure et des messages de fautes
Appareil d'analyse pour codeurs HENQ 1100 B
avec batterie intégrée

Numéro d'article: 11075880

  • Appareil d'analyse pour codeurs
  • Contrôle permanent et affichage des données du codeur (Vitesse, position angulaire, situation de l'impulsion zéro, déphasage, rapport impulsions / pauses, plage de tension etc.)
  • Contrôle permanent des fautes (Elimination des parasites sur les signaux, comparaison valeurs de réféférence et actuelle du nombre de traits, contrôle de quadrature du codage etc.)
  • Messages de fautes individuels
  • Logiciel d'application Windows pour PC pour l'affichage graphique et l'évaluation statique des données de mesure
  • Enregistrement des données de mesure et des messages de fautes

To the top