In order to be able to design the site optimally and continuously improve it, we use cookies. Among other things, these cookies also collect data on your usage behaviour. If you do not agree, please deselect this option in the "Statistics and Marketing" field below. You can withdraw your consent informally at any time. Further information on this and your rights in connection with the integration of cookies can be found in the data protection declaration.
Mandatory
These cookies are required only to ensure the functionality of the site.
Statistic/User tracking
Storing behavioral user data for analytical purposes and statistics.
Capteur de force ou de contraintes ? Quel capteur est adapté à votre mesure des forces ?
Capteur de force ou de contraintes ?
Quel capteur est adapté à votre mesure des forces ?
En principe, les capteurs de contraintes sont toujours intéressants lorsqu’il s’agit de mesurer de grandes forces supérieures à 10 000 N et que des capteurs de force montés directement dans le flux de force seraient très volumineux et complexes à mettre en œuvre. Les capteurs de contraintes peuvent également être une bonne solution pour les forces à partir de 1 000 N si les capteurs de force sont difficiles à installer en raison de la configuration. Les capteurs de force sont intéressants lorsque les forces sont plus faibles, ou si les forces doivent être déterminées directement.
Le tableau suivant compare les avantages et inconvénients des capteurs de contraintes et des capteurs de force.
Grâce à sa vaste gamme de capteurs de contraintes et de force de 50 N à 1 000 kN, Baumer couvre une multitude d’applications.