In order to be able to design the site optimally and continuously improve it, we use cookies. Among other things, these cookies also collect data on your usage behaviour. If you do not agree, please deselect this option in the "Statistics and Marketing" field below. You can withdraw your consent informally at any time. Further information on this and your rights in connection with the integration of cookies can be found in the data protection declaration.
Mandatory
These cookies are required only to ensure the functionality of the site.
Statistic/User tracking
Storing behavioral user data for analytical purposes and statistics.
Process hygiéniques efficaces pour une qualité de produit optimale - telles sont les exigences de l'industrie agroalimentaire et des boissons. Nous vous aidons à relever ces défis grâce à des solutions de capteurs fiables.
Des temps de réaction plus rapides ainsi que des valeurs mesurées fiables et précises vous aident à optimiser vos process. Vous réalisez donc des économies dénergie, de fluides et vous gagnez du temps.
Développés à partir dapplications agroalimentaires pratiques répondant aux plus hautes exigences en matière de robustesse, dhygiène, de vibrations, de température et détanchéité, nos capteurs vous permettent de fonctionner de manière fiable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une sécurité qui porte ses fruits.
Les solutions de détecteurs intelligents réduisent la complexité et rendent vos systèmes plus flexibles et plus rapides. Une technologie convaincante qui répond dès aujourdhui aux exigences de lavenir numérique.
Avec des capteurs robustes, nous prenons en charge l'ensemble de la technique de mesure pour chaque application, de la salle de brassage à l'emballage en passant par les caves.
Des solutions de capteurs parfaitement adaptées vous aident à résoudre vos applications de nettoyage d'une manière optimale et individuellement automatisée. Vous économiserez des détergents ainsi que du temps, de l'énergie, des produits de nettoyage et de l'eau sans négliger la sécurité.
La technologie de mesure rapide, les capteurs très précis qui ne sont pas affectés par la température du process, vous aident à optimiser l'utilisation de l'énergie et les intervalles de nettoyage en toute sécurité pour le produit.
Des capteurs fiables permettent de planifier la production en toute sécurité en fonction de la disponibilité réelle des matériaux et de vider complètement les réservoirs et les silos. La qualité de la production augmente grâce à une séparation fiable des lots.
Les détecteurs et capteurs Baumer sont certifiés selon toutes les normes internationales de conception et de matériaux pertinentes dans lindustrie agroalimentaire.
Les process Baumer sont certifiés selon la norme DIN ISO 9000.
Les détecteurs et capteurs hygiéniques sont conçus, développés et assemblés conformément aux directives 3A et EHEDG .
Des essais continus par les clients accompagnent le process, du développement à la production en série.
La protection du détecteur ou du capteur joue un rôle central : elle fait lobjet de tests qui vont au-delà des exigences IP 69 avec la norme proTect+.
Solutions intelligentes pour une fiabilité maximale des process
Les exigences sans cesse croissantes des clients augmentent la complexité de la production agroalimentaire. Les solutions de capteurs intelligents vous aident à relever ces défis et à préparer vos process pour l'avenir. Nos capteurs répondent aux exigences élevées de l'industrie agroalimentaire en matière d'hygiène. Pour nous, la fiabilité absolue des process et la qualité supérieure de vos produits sont prioritaires. Nos concepts de boîtier et d'utilisation inter-technologies vous permettent de surveiller vos process sur site de manière simple et pratique.
L'accompagnement du processus de passage de la communication analogique à la communication numérique nécessite des interfaces flexibles. Les capteurs équipés de IO-Link Dual Channel supportent les deux technologies. Tous les avantages de l'intégration numérique peuvent être utilisés aujourd'hui, même si le contrôleur exige encore un signal analogique 4-20mA.
Données de capteurs secondaires précieuses :
Mise en service simple et rapide
Surveillance de l'état des capteurs et valeurs secondaires du processus
Grâce au grand nombre de raccords process, lintégration des capteurs de process Baumer ne nécessite aucune adaptation de la conception de linstallation existante. Baumer Connection Identifier (BCID) est un système pratique et sûr pour identifier les bons composants.