Catálogo – VQXT-120C.HS
Catálogo – VQXT-120C.HS
Detailed data sheet – xxx
Quick Start Guide VQXT
User’s Guide VQXT cameras
EMVA 1288 Summary Sheet
Compliant list for Baumer industrial cameras (10 GigE)
Application Notes
Baumer neoAPI (Windows, Linux, Linux ARM)
Baumer Camera Explorer (Windows, Linux, Linux ARM)
Baumer GAPI SDK v2.x (Windows, Linux, Linux ARM)
Baumer GAPI software examples
Third Party Software
Baumer IPConfig Tool v2.0.2 (Windows)
VQXT-120C.HS / STEP
ePlan macro - 11185753
|
Z-Power Supply Kit QX VisiLine IP int.
Artículo no..: 11113399 |
|
|
VQXT Starter Kit
Artículo no..: 11190910 |
|
|
PCIe Ethernet Server Adapter I210
Artículo no..: 11137188 |
|
|
ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2
Artículo no..: 11168452 |
|
|
ZVA-PCIe-1672E-AE
Artículo no..: 11168453 |
|
|
ZVA-Intel_X550-T2_10GbE_Serv_Adapter
Artículo no..: 11190893 |
|
|
Adapter M58 / C-Mount
Artículo no..: 11115198 |
|
|
Adapter M58 / F-Mount
Artículo no..: 11117852 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)
Artículo no..: 11127232 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)
Artículo no..: 11137781 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (9,9 mm)
Artículo no..: 11115200 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (16 mm)
Artículo no..: 11204598 |
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (18 mm)
Artículo no..: 11209260 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2.8/21_M42
Artículo no..: 11209330 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42
Artículo no..: 11209332 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42
Artículo no..: 11209333 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42
Artículo no..: 11209319 |
|
|
ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42
Artículo no..: 11209334 |
|
|
ZVL-LSF2528-U58
Artículo no..: 11205384 |
|
|
ZVL-LSF3528-U58
Artículo no..: 11205385 |
|
|
ZVL-LSF5028-U58
Artículo no..: 11205386 |
|
|
ZVL-LSF10528-U58
Artículo no..: 11205387 |
|
|
ZVL-LSF20035-U58
Artículo no..: 11205388 |
|
|
ZVL-LSF2528-F
Artículo no..: 11201894 |
|
|
ZVL-LSF3528-F
Artículo no..: 11201895 |
|
|
ZVL-LSF5028-F
Artículo no..: 11201896 |
|
|
ZVL-LSF10528-F
Artículo no..: 11201897 |
|
|
ZVL-LSF20035-F
Artículo no..: 11201898 |
|
|
GigE Power Switch
Artículo no..: 11008795 |
|
|
CAM12.X8-11230493
Artículo no..: 11230493 |
|
|
CAM12.X8-11230494
Artículo no..: 11230494 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex
Artículo no..: 11185139 |
|
|
CAM12.X8-11230495
Artículo no..: 11230495 |
|
|
CAM12.X8-11230367
Artículo no..: 11230367 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex
Artículo no..: 11195760 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex
Artículo no..: 11195761 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex
Artículo no..: 11195762 |
|
|
Cable GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex
Artículo no..: 11196995 |
|
|
Mounting Adapter Type F (Front)
Artículo no..: 11190894 |
|
|
Mounting Adapter Type G (Tripod)
Artículo no..: 11190895 |
|
|
Mounting Adapter Type H
Artículo no..: 11191852 |
|
|
Heat Sink Type D
Artículo no..: 11190896 |
|
|
Mounting Adapter Type I
Artículo no..: 11191850 |
|