Dane techniczne
Type
  • Through beam sensor
Nadajnik / odbiornik
  • Nadajnik
Light source
  • Pulsed infrared diode
Actual range Sb
  • 13 m
Nominal range Sn
  • 20 m
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Emission power adjustment
  • No
Wave length
  • 880 nm
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 12 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 40 mA
Current consumption typ.
  • 30 mA
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 18 mm
Wysokość
  • 44,8 mm
Typ
  • Cylindrical threaded
Materiał obudowy
  • Plastic (ABS TERLURAN)
Front (optics)
  • PMMA
Rodzaj przyłącza
  • Cable 4 pin, 2 m
Temperatura pracy
  • -25 … +55 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy
Beam characteristic (typically)

Akcesoria
Fitting receiver
OR18.EI-NW1P.71O
Through beam sensors

Nr artykułu: 11157814

  • odbiornik
  • through beam sensor
  • 13 m
  • NPN
  • potentiometer, 270°
  • connector M12 4 pin
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
OR18.EI-NW1Z.71CV
Through beam sensors

Nr artykułu: 11157815

  • odbiornik
  • through beam sensor
  • 13 m
  • NPN
  • no
  • cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
OR18.EI-NW1Z.71OV/0010
Through beam sensors

Nr artykułu: 11157816

  • odbiornik
  • through beam sensor
  • 13 m
  • NPN
  • no
  • flylead connector M12 4 pin, L=100 mm
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
OR18.EI-PW1P.71O
Through beam sensors

Nr artykułu: 11157811

  • odbiornik
  • through beam sensor
  • 13 m
  • PNP
  • potentiometer, 270°
  • connector M12 4 pin
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
OR18.EI-PW1Z.71CV
Through beam sensors

Nr artykułu: 11157812

  • odbiornik
  • through beam sensor
  • 13 m
  • PNP
  • no
  • cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
OR18.EI-PW1Z.71OV/0010
Through beam sensors

Nr artykułu: 11157813

  • odbiornik
  • through beam sensor
  • 13 m
  • PNP
  • no
  • flylead connector M12 4 pin, L=100 mm
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Mounting accessories
10151658
Sensofix series 18

Nr artykułu: 10151658

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
ZADAP-M18.STANDARD
Mounting bracket series 18

Nr artykułu: 11172096

  • Material: Steel galvanized
ZADAP-M18.SHORT
Mounting bracket short series 18 (L design)

Nr artykułu: 11171584

  • Material: Steel galvanized
ZADAP-M18.LONG
Mounting bracket long series 18 (L design)

Nr artykułu: 11172095

  • Material: Steel galvanized
ZADAP-M18.SWING
Mounting bracket for adjustment for sensors series 18

Nr artykułu: 11172110

  • Material: Plastic (ABS TERLURAN)
ZADAP-M18.MICRO
Mounting bracket for adjustment for sensors series 18

Nr artykułu: 11172099

  • Material: Steel galvanized
ZPART-M18.NUT
Clamping nut for sensors Ø 18 mm

Nr artykułu: 11172111

  • Material: Plastic (ABS TERLURAN)
  • For re-orders when lost

Na szczyt