Dane techniczne
Type
  • Through beam sensor
Typ specjalny
  • Washdown design
Nadajnik / odbiornik
  • Nadajnik
Light source
  • Pulsed red laser diode
Actual range Sb
  • 40 m
Nominal range Sn
  • 75 m
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Laser class
  • 1
Distance to focus
  • Parallel beam
Wave length
  • 656 nm
Alignment optical axis
  • < 2°
Approvals/certificates
  • Ecolab
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 11 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 30 mA
Current consumption typ.
  • 25 mA
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 16,5 mm
Wysokość
  • 34,7 mm
Głębokość
  • 28,2 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Stainless steel 1.4404 (V4A)
Front (optics)
  • PMMA
Rodzaj przyłącza
  • Connector M8 4 pin
Temperatura pracy
  • -10 … +60 °C
Stopień ochrony
  • IP 68/69K & proTect+

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
3D CAD / CAE

Schematy
Excess gain curve

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy
Pin assignment
Beam characteristic (typically)
Laser warning

Akcesoria
Fitting receiver
O300W.EL-GW1B.PVN
Through beam sensors - washdown

Nr artykułu: 11181085

  • odbiornik
  • through beam sensor
  • 40 m
  • push-pull
  • qTeach / remote
  • connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Mounting accessories
11104963
Sensofix O300/U300

Nr artykułu: 11104963

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
11102423
Mounting bracket O300/U300 (L design)

Nr artykułu: 11102423

  • Material: Steel
11124807
Mounting bracket O300 - Retrofit for sensors series 20

Nr artykułu: 11124807

  • Material: Steel
Connectors and mating connectors
ESG 32AY0200
Connector M8, 4 pin, straight, 2 m, V4A-PP

Nr artykułu: 11166415

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 2 m
  • Unshielded
  • Food & Beverage

ESG 32AY0500
Connector M8, 4 pin, straight, 5 m, V4A-PP

Nr artykułu: 11166419

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 5 m
  • Unshielded
  • Food & Beverage

ESG 32AY1000
Connector M8, 4 pin, straight, 10 m, V4A-PP

Nr artykułu: 11166440

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 10 m
  • Unshielded
  • Food & Beverage

ESW 31AY0200
Connector M8, 4 pin, angular, 2 m, V4A-PP

Nr artykułu: 11166441

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 2 m
  • Unshielded
  • Food & Beverage

ESW 31AY0500
Connector M8, 4 pin, angular, 5 m, V4A-PP

Nr artykułu: 11166442

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 5 m
  • Unshielded
  • Food & Beverage

ESW 31AY1000
Connector M8, 4 pin, angular, 10 m, V4A-PP

Nr artykułu: 11166443

  • Connecting cable for Connector type M8
  • 10 m
  • Unshielded
  • Food & Beverage


Na szczyt