Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Konstrukcja oszczędzająca miejsce

OT300

  • Zminiaturyzowana obudowa o wymiarach 12,9 x 32,3 x 23 mm
  • Rozszerzony zasięg wykrywania do 1,8 m
  • Wariant z pomiarem odległości 0–10 V DC, tłumienie tła lub SmartReflect – bariera świetlna bez odbłyśnika
  • Interfejs IO-Link
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Rozszerzony zasięg wykrywania

OT500

  • Standardowa obudowa o wymiarach 18 x 45 x 32 mm
  • Rozszerzony zasięg wykrywania do 2,6 m
  • Wariant z pomiarem odległości 0–10 V DC, 4–20 mA, tłumienie tła lub SmartReflect – bariera świetlna bez odbłyśnika
  • Interfejs IO-Link i Dual Channel
Otwórz w selektorze produktów

Korzyści dla użytkownika

Zastosowania

Technologia

Pliki do pobrania

Na szczyt