Las cámaras de polarización CX le ofrecen una forma sencilla de inspeccionar superficies y materiales exigentes con procesamiento de imágenes. Las cámaras utilizan las propiedades de polarización de la luz y registran simultáneamente el ángulo de polarización (AOP), el grado de polarización (DOLP) o ambos combinados (ADOLP). Se basan en los sensores CMOS Polarsens de Sony, que cuentan con una capa de polarización adicional formada por cuatro filtros de polarización (0°, 45°, 90° y 135°) a nivel de píxel. Las propiedades invisibles de los materiales, como las tensiones residuales en el vidrio o el plástico, así como los defectos en los tejidos de fibra de carbono (CFRP) y las diferencias apenas visibles en la calidad de las superficies altamente reflectantes, se hacen visibles y pueden evaluarse. En lugar de un complejo sistema de inspección con filtros polarizadores cambiantes o un sistema multicámara, basta con una cámara industrial y una imagen, lo que reduce la complejidad y los costes del sistema y permite soluciones en línea sencillas y rentables.
Brochure – High-performance industrial cameras
Application Report – Easy visualization of rotationally symmetrical objects
Application Report – Inspections on 10 million plastic parts per year
Application Report – 3D scanner with flexible measuring fields from 20 to 200 mm
Technical Report – Polarization cameras for industrial applications