Productos de alta calidad con la máxima seguridad alimentaria a la vez en distintos envases: estos requisitos del consumidor influyen en los procesos de producción y los controles de calidad. Estos, a su vez, sirven como perfiles de requisitos para nuestra tecnología de sensores. Con las tecnologías correspondientes, apoyamos la flexibilidad requerida en las distintas aplicaciones de máquinas.
Control del nivel de llenado en el envasado
Sensor de distancia por ultrasonidos con haz de sonido extremadamente estrecho
Elevado aseguramiento de la calidad
Rango de medición linealizado con 0,5 mm de precisión de repetibilidad
Principio de barreras de reflexión fiables mediante ultrasonidos
Costes de decisión reducidos
Rango de detección hasta 150 mm en los medios más diversos
Conexión directa del codificador rotatorio incremental al sensor Vision/la cámara industrial para el control de calidad independiente de la velocidad
Elevada seguridad del control de calidad
Las señales de los codificadores rotatorios casi sin jitter permiten una activación precisa de la cámara en todo el rango de velocidad
El Opto-ASIC monolítico con elevada densidad de integración permite señales estables en funcionamiento continuo, incluso en caso de choques y vibraciones
Concepto de estanqueidad robusto para garantizar un grado de protección elevada IP 67
Alta flexibilidad
Se puede parametrizar de forma flexible desde 1 hasta 65 536 pulsos/vuelta
Nivel de señal de salida seleccionable entre TTL o HTL
Todas las versiones constructivas habituales, señales de salida HTL, TTL y SinCos
Control de calidad del recipiente llenado
Procesamiento de imágenes e identificación mediante el sensor Vision
Elevada seguridad de funcionamiento
Control de calidad estable incluso en caso de propiedades superficiales fluctuantes mediante el análisis basado en contornos del procesador de imágenes FEX®
Ajuste sencillo y fiable de las inspecciones de color mediante el asistente de color en 3D ColorFEX®
Resistente gracias a un diseño de uso industrial con una robusta carcasa metálica con grado de protección IP 67
Alta flexibilidad
Gracias al seguimiento automático de posición FEXLoc® 360° no se necesita orientación mecánica del objeto
Las 22 herramientas de comprobación distintas pueden comprobar hasta 32 características por tarea
Se pueden almacenar hasta 255 tareas en el sensor y hay posibilidad de hacer una copia de seguridad mediante el servidor FTP
High Speed Mode con hasta 100 inspecciones/minuto
La serie XC permite objetivos intercambiables, incluyendo el protector de objetivo IP 67 modular patentado