Datos técnicos
Conexión a proceso
Application
  • Pipes with collar
Instrument connection
  • G 1/2 A hygienic
BCID instrument connection
  • A03
Process connection
  • Conexión de soldadura DN 65 .... 150, Ø 30 x 36,5
BCID process connection
  • W26
Material
  • AISI 316L (1.4404)
Surface roughness wetted parts
  • Ra ≤ 0.8 µm
Max. process pressure
  • 40 bar

Descargas
Operating Manual
Certificates / approvals
Additional information
CAD

Dibujos
Drawings

Accesorios
Accessories
The selected altAttribute does not exist! ZPX6-36

Artículo no..: 11122967

  • G 1/2 A hygienic
  • Brass
  • 40 bar

The selected altAttribute does not exist! ZPX5-32

Artículo no..: 10296329

  • G 1/2 A hygienic
  • AISI 316L (1.4404)
  • 100 bar


Hasta la cima