Vídeo "Precisión robusta"
 

MAGRES EAM: especialmente predestinado para el uso exterior exigente como en la determinación de la posición del brazo de una grúa móvil. El empleo en aplicaciones con exigencias de seguridad hasta PLd es posible gracias al firmware conforme con ISO 13849.


Su ventaja
  • Funcionamiento fiable y menos paradas en entornos hostiles
    • Detección magnética robusta, producto conforme con ISO 13849, resistente al impacto hasta bis 500 g
  • Posicionado preciso, diseño simple
    • Exactitud angular hasta ±0.15°
  • Selección de productos simple & flexible
    • Amplia gama de productos, todas las versiones habituales de eje, brida y conector, todas las interfaces relevantes
  • Relación calidad-precio excelente
    • Número reducido de componentes, alta modularidad de la gama de productos
  • Garantía de futuro: Industria 4.0 – IIoT ready
    • Acceso a parámetros e información adicional vía PROFINET & OPC UA, compatibele con Cloud Service para optimización de procesos como mantenimiento preventivo

Aplicaciones

 Detección robusta y precisade posición y velocidad

  • Máquinas de embalaje
  • Tecnología médica
  • Sistemas de procesado  y montaje
  • Procesado de madera, plástico o metal
  • Fabricación y procesado de papel y cartón
  • Construcción de maquinaria textil
  • Industria de elevación

Tecnología

Descargas

Hasta la cima