Catálogo – EN580E.ML-TT14.G$$1G.13120.H/11250133
Catálogo – EN580E.ML-TT14.G$$1G.13120.H/11250133
Catálogo – EN580E.ML-TT14.G$$1G.13120.H/11250133
EN580E.ML
UL-Listing: E217823
EN580E.ML - through hollow shaft ø14 mm, flange connector M23
Torque arm, 1-arm (mounting kit 006)
Bolt circle ø74…94 mm, mounting M4/M5
Artículo no..: 11066083 |
|
|
Torque arm, 1-arm (mounting kit 021)
Bolt circle ø65.5...281 mm, mounting M4, can be cut to length
Artículo no..: 11073119 |
|
|
Torque arm, 1-arm (mounting kit 028)
Bolt circle ø74…94 mm, mounting M6
Artículo no..: 11067367 |
|
|
Stator coupling, 2-armed (mounting kit 046)
Bolt circle ø63 mm, mounting M3
Artículo no..: 11100198 |
|
|
Torque arm, 1-arm (mounting kit 047)
Bolt circle ø63...94 mm, mounting M4
Artículo no..: 11113210 |
|
|
Torque arm, 1-arm (mounting kit 048)
Bolt circle ø76.5...83 mm, mounting M4
Artículo no..: 11124300 |
|
|
Fan cover clip 8 mm
Artículo no..: 11106627 |
|
|
Insulating sleeve ø10 mm/ø12 mm/25 mm long
Artículo no..: 11116921 |
|
|
Insulating sleeve ø12 mm/ø14 mm/25 mm long
Artículo no..: 11116923 |
|
Female connector M23, 12-pin, 5 m cable (Z 130.005)
Artículo no..: 10126594 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 10 m cable (Z 130.007)
Artículo no..: 10129757 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 2 m cable (Z 130.003)
Artículo no..: 10138559 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, without cable (Z 130.001)
Artículo no..: 11034154 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 3 m cable (Z 130.004)
Artículo no..: 11034156 |
|
|
Female connector M23, 12-pin, 15 m cable (Z 130.M15)
Artículo no..: 11042991 |
|