Video "Codeurs absolus industriels – plus communicant, plus compact"
 

Avec une profondeur de montage de seulement 47 mm, les codeurs absolus de la série OptoTurn EAL580 sont extrêmement compacts et offrent un encombrement maximum pour la construction.
 


Vos avantages
  • Extrêmement compact et peu encombrant
    • Codeur Ethernet le plus compact en dimension 58 mm, profondeur de montage de 47 mm
  • Câblage simplifié et économique
    • La sortie radiale permet d’utiliser des câbles avec connecteur droit et éviter ainsi les rayons de courbures
  • Intégration simple en tout point
    • Le seul codeur Ethernet à axe creux traversant pour une intégration au plus près de la machine
  • Taux élevé de disponibilité des installations
    • Prend en charge le protocole Media Redundancy Protocol (MRP) pour pallier aux pannes dans les topologies en anneau
  • Temps d’arrêt réduits
    • Prend en charge la fonction Simple Device Replacement, pour faciliter le remplacement d’un codeur de construction similaire en récupérant son paramétrage dans les codeurs voisins
  • Fiable à long terme pour l'Industrie 4.0 et l'Internet des objets (IoT)
    • Accès aux paramètres et aux informations supplémentaires via PROFINET & OPC UA, Cloud compatible pour optimiser les process, tels que l’entretien préventif

Applications

Mesure précise et robuste de la position et de la vitesse de rotation

  • Machines d’emballage
  • Technique médicale
  • Systèmes de montage et de manutention
  • Transformation du bois, du plastique et du métal
  • Fabrication et transformation du papier et du carton
  • Construction de machines textiles
  • Imprimerie

Technology

Au sommet