Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤100 mA (24 VDC)
Interface
  • EtherCAT
Fonction
  • Multitour
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Résolution totale
  • 29 bits
Précision absolue
  • ±0,01 ° (ST 18 bits / MT 13 bits)
  • ±0,025 ° (ST 13 bits / MT 16 bits)
Principe de détection
  • Optique
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
LED Diagnostic
  • 4x LED dans le boîtier
Certificat
  • Certification UL/E63076
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø12 mm (non traversant)
Protection EN 60529
  • IP 65
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min (mécanique)
  • ≤6000 t/min (electrique)
Accélération
  • ≤1000 U/s²
Couple de démarrage 
  • ≤0,06 Nm (+25 °C, IP 65)
Moment d'inertie rotor
  • 20 gcm²
Matière
  • Boîtier: zinc coulé sous pression
  • Bride: aluminium
Température d'utilisation
  • -40...+85 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations ±0,75 mm - 10-58 Hz, 10 g - 58-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 100 g, 2 ms
Poids
  • 500 g
Raccordement
  • Embase mâle 3xM12

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions du logiciel
Certifications / Approbations
CAD
  • EAL580 - Axe creux non traversant ø10 mm, avec pige anti-rotation, IP54 / IP65

  • EAL580 - Axe creux non traversant ø10 mm, sans accouplement statorique, IP54 / IP65

  • EAL580 - Axe creux non traversant ø12 mm, avec pige anti-rotation, IP54 / IP65

  • EAL580 - Axe creux non traversant ø12 mm, sans accouplement statorique, IP54 / IP65

  • EAL580 - Axe creux non traversant ø12 mm, sans accouplement statorique, IP67

  • EAL580 - Axe creux non traversant ø14 mm, avec pige anti-rotation, IP54 / IP65

  • EAL580 - Axe creux non traversant ø14 mm, sans accouplement statorique, IP54 / IP65

  • EAL580 - Axe creux non traversant ø15 mm, avec pige anti-rotation, IP54 / IP65

  • EAL580 - Axe creux non traversant ø15 mm, sans accouplement statorique, IP54 / IP65


Dessins
Dessins

Accessoires
Accessoires de montage
Accessoires pour codeurs à axe creux – Caoutchouc anti-rotation pour codeurs avec pige 15 mm (Z 119.041) Caoutchouc anti-rotation pour codeurs avec pige 15 mm (Z 119.041)

Numéro d'article: 10139345

  • Montage simple et économique
  • Pour les applications à fortes accélérations
Ressort anti-rotation à un bras (kit de montage 056)

Numéro d'article: 11066120

  • Pour les applications de faible dynamique et mouvements constants
Accessoires pour codeurs à axe creux – Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 68 mm (Z 119.073) – Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 73 mm (Z 119.072) Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 73 mm (Z 119.072)

Numéro d'article: 10165157

  • Pour les applications de haute dynamique et de grande précision
Accessoires pour codeurs à axe creux – Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 68 mm (Z 119.073) – Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 73 mm (Z 119.072) Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 68 mm (Z 119.073)

Numéro d'article: 11034121

  • Pour les applications de haute dynamique et de grande précision
Accessoires pour codeurs à axe creux – Ressort anti-rotation pour montage à une côté, longueur 115 mm (Z 119.076) Ressort anti-rotation pour montage à une côté, longueur 115 mm (Z 119.076)

Numéro d'article: 11034123

  • Pour des montages variés et spécifiques client
  • Pour les applications de faible dynamique
Accessoires pour codeurs à axe creux – Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 63 mm (Z 119.082) Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm, entraxe 63 mm (Z 119.082)

Numéro d'article: 11003562

  • Pour les applications de haute dynamique et de grande précision
The selected altAttribute does not exist! Ressort anti-rotation, entraxe 32,5 mm (Z 119.101)
Ressort anti-rotation, à 1 bras, fixation ø65 mm, vis M4

Numéro d'article: 11201396

  • Pour les applications de haute dynamique et de grande précision
The selected altAttribute does not exist! Vis autotaraudeuse pour mise à la terre (Z 119.100)

Numéro d'article: 11177167

  • Vis autotaraudeuse pour mise à la terre
Connecteurs et câbles
Câbles / connecteurs – Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 5 m (Z 185.E05) – Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 1 m (Z 185.E01) – Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 2 m (Z 185.E02) – Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 10 m (Z 185.E10) Connecteur mâle M12, 4 points, duplex, codage D, câble 5 m (Z 185.E05)

Numéro d'article: 11034355

  • Connecteur mâle M12, 4 points, pour codeur EtherNet
  • Avec blindé câble
  • Câble compatible chaînes porte-câbles
  • Classe de protection IP 67
Câbles / connecteurs – Connecteur mâle M12, 4 points, droit, codage D, sans câble (Z 185.S01) Connecteur mâle M12, 4 points, droit, codage D, sans câble (Z 185.S01)

Numéro d'article: 11174046

  • Pour diamètre de câble 4...8 mm
  • Assemblage de connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur mâle M12, 4 points, coudé, codage D, sans câble (Z 185.S01) Connecteur mâle M12, 4 points, coudé, codage D, sans câble (Z 185.S01)

Numéro d'article: 11174047

  • Pour diamètre de câble 4...8 mm
  • Assemblage de connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 5 m (Z 185.P05) – Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 10 m (Z 185.P10) Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 5 m (Z 185.P05)

Numéro d'article: 11034356

  • Connecteur femelle M12 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec câble (blindé) en différentes longueurs
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 5 m (Z 185.P05) – Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 10 m (Z 185.P10) Connecteur femelle M12, 5 points, codage A, câble 10 m (Z 185.P10)

Numéro d'article: 11212237

  • Connecteur femelle M12 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec câble (blindé) en différentes longueurs

Au sommet