Gamme de produits
Détection redondante

Détection redondante

  • Double détection de position
  • Traitement du signal et interface de sortie (selon version) redondant
  • Dimension 58 mm
  • CANopen, Analogique
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

58 mm Boîtier bus modulaire

EN580C Codeur Profibus

  • Axe sortant, axe creux traversant ou non traversant
  • Profibus
  • Option d'utiliser des câbles M12 ou des câbles à confectionner soi-même
  • Fonction facteur de transmission
  • Câblage simple
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

58 mm interface intégrée – précis, optique

  • Axe sortant, axe creux traversant ou non traversant
  • SSI, SSI + Incrémental
  • Variante avec boîtier en acier inoxydable
Ouvrir dans le sélecteur de produits
The selected altAttribute does not exist!

EN580E.ML - Industrial encoders absolute

OptoTurn EN580E.ML

  • 13 bit singleturn / 12 bit multiturn resolution
  • Extremely compact multiturn encoder
  • BiSS C certified interface
  • SSI
Ouvrir dans le sélecteur de produits
36 mm – bride synchro – 36 mm – interface intégrée, robuste, magnétique

36 mm – interface intégrée, robuste, magnétique

MAGRES EAM360

  • Axe sortant, axe creux non traversant ou version kit sans roulement
  • SSI, CANopen, CANopen lift
  • Signaux incrémentaux additionnels
  • Diamètre d’axe jusqu’à 15 mm
  • Précision angulaire jusqu’à ±0,15˚
Ouvrir dans le sélecteur de produits

30 mm – interface intégrée, robuste, magnétique

MAGRES EAM300

  • Axe sortant, axe creux non traversant
  • SSI, CANopen, CANopen Lift
  • Diamètre d’axe de 5 à 8 mm
  • Précision angulaire jusqu’à ±0,15˚
  • Connexion radiale ou axiale par fiche et câble
  • Le plus petit codeur multitour
Ouvrir dans le sélecteur de produits
28 mm – interface intégré, robuste, magnétique – Codeurs absolus magnétiques robustes de dimension compacte ø28 mm – Codeurs absolus magnétiques compacts et robustes EAM280

28 mm – interface intégré, robuste, magnétique

MAGRES EAM280

  • Axe sortant
  • CANopen, analogique
  • Version redondante
Ouvrir dans le sélecteur de produits
58 mm – bride synchro – 58 mm compact – précision optique – Les nouveaux codeurs absolus EAL580 avec interface EtherCAT – Les nouveaux codeurs absolus EAL580 avec interface EtherNet/IP

58 mm compact – précision optique

OptoTurn EAL580

  • Axe sortant, axe creux traversant ou non traversant
  • PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, OPC UA (upon request)
  • La plus faible profondeur de montage

 

 

 

Ouvrir dans le sélecteur de produits
Série R – pour des applications extrêmes – 58 mm – bride standard – Codeur absolu magnétiques de précision MAGRES EAM580 / EAM360

Série R – pour des applications extrêmes

MAGRES EAM580R / EAM360R

  • Dimensions de 58 mm ou 36 mm
  • Axe sortant, axe creux non traversant ou version kit sans roulement
  • CANopen, SAE J1939, analogique
  • Utilisable jusque'au niveau de PLd (ISO 13849)
  • Design conforme E1
  • Protection contre la corrosion CX (C5-M)
  • Version redondante
Ouvrir dans le sélecteur de produits
58 mm – interface intégrée, robuste, magnétique – 58 mm – bride standard

58 mm – interface intégrée, robuste, magnétique

MAGRES EAM580

  • Axe sortant, axe creux non traversant ou version kit sans roulement
  • PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, SSI, CANopen, CANopen lift
  • Signaux incrémentaux additionnels
  • Compatible Industrie 4.0 et IIoT via PROFINET ou OPC UA
  • Précision angulaire jusqu’à ±0,15˚
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vos avantages
  • Pour chaque application le produit approprié
    • Codeurs optiques pour une précision et une vitesse des plus élevées ou codeurs magnétiques pour une robustesse et une durée de vie maximales.
  • Sélection aisée et flexible du produit
    • Large gamme de produits, toutes les versions courantes d’axes, de flasques et de connecteurs
  • De format compact à grand format
    • Du boîtier à Ø 28 mm jusqu’à l’axe creux Ø 50 mm, Profinet codeur avec la plus faible profondeur de montage jusqu’à 47 mm
  • Prise en charge de toutes les commandes usuelles
    • Variété d’interfaces avec SSI, BiSS, toutes les interfaces de bus de terrain et Ethernet en temps réel courantes ainsi que des signaux incrémentaux supplémentaires de grande qualité
  • Robustesse et longue durée de vie même en conditions extrêmes
    • Modèles sans roulement ou hermétiquement étanches IP 69K, Série R EAM avec boîtiers à protection contre la corrosion CX (C5-M) et design conforme E1
  • Compatible Industrie 4.0 – IIoT
    • Accès aux paramètres et aux informations supplémentaires via PROFINET & OPC UA pour les modèles AL580 & EAM580, compatible service de cloud pour optimisation des processus, comme la maintenance préventive

Applications

Large gamme de produits pour acquisition de la position et de la vitesse dans de nombreuses applications

  • Machines d’emballage
  • Technique médicale
  • Systèmes de montage et de manutention
  • Transformation du bois, du plastique et du métal
  • Fabrication et transformation du papier et du carton
  • Construction de machines textiles
  • Construction d’ascenseurs
  • Automatisation mobile
  • Équipements de manutention
  • Éoliennes
  • Grues portuaires

Téléchargements
Brochures / Catalogues


Au sommet