22/mar/2024

Sensor indutivo ultra-plano da Baumer é o produto do ano
Foto_Teaser-Hybris_SE-PO_Produkt-des-Jahres-2024_720x405-bg_hybris_teaser.png
Premiado, ultra-plano e de longo alcance: o IF250 mede apenas 6 mm de altura e detecta objetos a uma distância de até 12 mm.

O especialista em sensores Baumer continua quebrando barreiras que pareciam impossíveis, incluindo novos sensores indutivos. O objetivo constante é criar valor mensurável para os clientes e abrir novas possibilidades de aplicação. Um exemplo atual é o IF250 extremamente plano, que combina detecção confiável de objetos com máxima liberdade de design. Estas vantagens também convenceram os leitores da revista especializada alemã Computer&Automation (WEKA Business Medien). Eles votaram no poderoso sensor adicionado recentemente à caixa de ferramentas Baumer como o produto do ano de 2024.
O que torna o novo IF250 tão especial? Este sensor indutivo combina uma altura de design ultra-plano com uma distância de comutação excepcionalmente grande. Apesar de ter apenas 6 mm de espessura, o IF250 pode detectar objetos a até 12 mm de distância. Este desempenho é incomparável nesta classe de produtos e abre novas aplicações onde sensores cilíndricos padrões não podem ser facilmente integrados devido à falta de espaço.

Solução de sensor ideal para pequenas profundidades de instalação

Com o IF250, a Baumer oferece uma variante com uma distância de comutação muito longa para espaços reduzidos onde a profundidade de instalação é um fator predominante. O novo IF250 complementa de maneira ideal o portfólio Baumer de sensores indutivos de alto desempenho em um design compacto, desde sensores miniaturas cilíndricos (3 mm de diâmetro) até designs M30 com distância máxima de comutação de 24 mm.
Outra vantagem do sensor de longa distância de detecção é a maior margem de segurança: o sensor indutivo ultra-plano pode ser montado a uma distância maior do objeto e é protegido de forma ideal mesmo em aplicações críticas.
Graças ao design compacto, o IF250 não é apenas perfeito para novas instalações, mas também para retrofit em instalações existentes onde inicialmente os sensores não puderam ser considerados. Luvas de metal em vez de frágeis feitas de plástico e o kit de montagem para fácil fixação no tubo garantem uma montagem segura e robusta do sensor.
O IF250 está disponível como um sensor de proximidade com saída PNP ou NPN padrão da indústria ou como um sensor de medição com interface digital IO-Link.

Saiba mais em: www.baumer.com/c/288


Transferência para a imprensa

Contacto para a imprensa
Para o topo