Codificadores absolutos
X 700 - Profibus
Ex approval Ex II 2D/2G (ATEX)
- Encoder multiturn / Profibus / ATEX
- Optical sensing method
- Resolution: singleturn 13 bit, multiturn 16 bit
- Clamping flange with solid shaft ø10 mm
- Explosion protection per Ex II 2D/2G (ATEX)
- Device class 2 / zone 1 (gas), zone 21 (dust)
- Maximum resistant against magnetic fields
Disponibilidade limitada apenas por um curto período de tempo
Temos o prazer de ajudá-lo na seleção de alternativas