Codificadores incrementais
G25
Solid shaft and flange in inch dimensions
- Robust design with protection up to IP 67
- Solid shaft loading up to 150 lbs (670 N)
- Shock resistant up to 100 g's
- Operating temperature -30...+100 °C
- Max. 6000 pulses per revolution without interpolation
Não mais disponível
Temos o prazer de ajudá-lo na seleção de alternativas
Comparar produtos