• Imagem
  • Nome do produto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

Filtrar por atributos

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Imagem Nome do produto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
UNAM 30N1104

Artigo nº: 10224448

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNAM 30N1104/S14

Artigo nº: 10233669

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNAM 30N3104

Artigo nº: 10224451

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNAM 30N3104/S14

Artigo nº: 10233670

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNAM 30P1104/S14

Artigo nº: 10233667

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 200 … 1500 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNAM 50N1721

Artigo nº: 10130405

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNAM 50N1721/S14

Artigo nº: 10232792

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNAM 50N3721

Artigo nº: 10233674

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNAM 50P1721

Artigo nº: 10233672

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UNAM 50P3721

Artigo nº: 10233675

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UNAM 50P3721/S14

Artigo nº: 10232793

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
URAM 50N1721

Artigo nº: 10124968

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
URAM 50P6121

Artigo nº: 10142526

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
URAM 50P7121

Artigo nº: 10142555

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
URAM 50P7121/S14

Artigo nº: 10160352

Product group
  • Sensores retro-reflexivos ultra-sônicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
Scanning range Sd
  • 0 … 3000 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UZAM 30N6103/S14

Artigo nº: 10131012

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • Standard
Housing
  • 30 mm x 70 mm
  • Metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UZAM 50N6121

Artigo nº: 10131013

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UZAM 50N6121/S14

Artigo nº: 10129063

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
a pedido
Contato
UZAM 50P6121

Artigo nº: 10128562

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 350 … 2500 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UZAM 70N8131/S14C

Artigo nº: 11099366

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • NPN make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato
UZAM 70P8131/S14C

Artigo nº: 11099365

Product group
  • Sensores de proximidade ultra-sónicos
  • grande distância de detecção
Housing
  • 30 mm x 95 mm
  • Metal
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 600 … 6000 mm
Features
  • PNP make function (NO) / break function (NC)
  • Connector M12
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Prazo de entrega
disponíveis imediatamente
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo