Vídeo “Precisão robusta”
 

Os MAGRES EAM são projetados principalmente para a utilização externa sob condições difíceis, como para definir a posição da lança de um guindaste móvel. A utilização em aplicações relevantes para a segurança até PLd é possível graças ao firmware em conformidade com ISO 13849.


Vantagens
  • Operação confiável e tempo ocioso reduzido em ambientes inóspitos
    • Detecção magnética robusta, firmware em conformidade com ISO 13849, à prova de choque até 500 g
  • „Posicionamento preciso, design simples
    • Precisão angular até ±0,15°
  • Seleção simples e flexível de produtos
    • Ampla linha, todas as versões convencionais de eixo, flange e plugue, todas as interfaces relevantes
  • Excelente relação custo/benefício
    • Número reduzido de componentes, alta modularidade da linha de produtos

Aplicações

Detecção robusta e precisa de posição e velocidade

  • Máquinas de embalagem
  • Tecnologia médica
  • Sistemas de manuseio e montagem
  • Processamento de madeira, plástico e metal
  • Fabricação e processamento de papel e papelão
  • Engenharia têxtil
  • Indústria de elevadores

Transferências

Para o topo