• Imagem
  • Nome do produto
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface

Filtrar por atributos

Interface

Imagem Nome do produto Size (flange) Shaft type Steps per revolution Number of revolutions Interface
MAGRES EAM360-S - CANopen® Size (flange)
  • ø36 mm
Shaft type
  • ø10 x 16 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incremental
Contato
MAGRES EAM360-S - SSI Size (flange)
  • ø36 mm
Shaft type
  • ø10 x 16 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
Contato

Não encontrou o que estava procurando?

Para o topo